Безопасность установки

Безопасность установки

Быть уверенным

Реализуйте функциональную безопасность вашей ветросиловой установки надежно, просто и в соответствии со стандартами.

В Европе законодательно предписано, что каждая ВСУ должна соответствовать требованиям директивы по машиностроению. Таким образом функциональная безопасность каждого раздела ВСУ является составной частью, как со стороны аппаратного, так и программного обеспечения.

В разнообразный ассортимент Phoenix Contact с изделиями и услугами Safety входят подходящие решения для любого раздела и любого размера установки, чтобы создать ветроэнергетическое приложение в соответствии с директивой. Наши специалисты Safety поддержат вас консультациями и изделиями на всех фазах: от планирования и ввода в эксплуатацию до модернизации.

Преимущества для вас

  • Гибкие системы обеспечения безопасности с сертифицированными TÜV аппаратными и программными решениями
  • Полный обзор скоростей вращения и останова благодаря независимым от контроллера коммутационным устройствам
  • Безопасные сети благодаря надежным концепциям безопасности вплоть до диспетчерской

Безопасная обработка аналоговых значений

Скриншот сертифицированного TÜV ПО SAFE AI  

Сертифицированное ПО для реализации функций безопасности

С пакетом решений SAFE AI вам больше не потребуются аналоговые безопасные конструктивные группы ввода-вывода для обработки сигналов безопасности, например, при анемометрии. Все это происходит при помощи сертифицированного TÜV ПО.

Так реализуются функции безопасности до SIL 3 и PL e в вашей ВСУ. Консультация нашего специалиста по безопасности в ветроэнергетике дополняет ассортимент.

Безопасность сети

ПО для безопасности сети  

Решения для защиты ваших установок от несанкционированного доступа

К коммуникации ВСУ через Интернет предъявляются все более высокие требования. При этом операторы, руководители и обслуживающий персонал имеют отличающиеся требования к онлайн-допуску.

При помощи децентрализованных решений обслуживания на базе маршрутизатора безопасности MGUARD со встроенным межсетевым экраном вы надежно защитите установки от несанкционированного доступа. Подходящее ПО отвечает за правильную раздачу прав различным пользователям.

Надежный контроль состояния

Компоненты для надежного контроля состояния  

Компоненты для надежного мониторинга состояния останова и скорости вращения

В ВСУ необходимо постоянно контролировать все датчики и подвижные части. Сюда относится также безопасная обработка цифровых значений и надежный контроль скорости вращения и состояния останова.

Так вы реализуете решения мониторинга и контроля для систем вращения и настройки положения лопастей.

Безопасный мониторинг ВСУ

Надежный контроль различных сигналов является требованием, предъявляемым к контроллеру ВСУ. В широком ассортименте изделий Safety от Phoenix Contact найдутся подходящие продукты для соответствия директиве по машиностроению в ветроэнергетике.

Безопасный мониторинг ВСУ

С решениями Safety от Phoenix Contact вы соответствуете высоким требованиям директивы по машиностроению

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61