Гондола

Гондола

Оптимально использовать ветер

Сопровождайте наилучшим образом направление ветра и так увеличивайте доходность вашей ветросиловой установки.

Для оптимального сопровождения гондолой ветра необходимо учитывать многие компоненты. Данные измерения ветра постоянно анализируются и сравниваются с поведением установки.

Надежный контроль состояния может гарантировать оптимальную направленность ВСУ в любой момент времени, а следовательно ее доходность. Наряду с надежной работой установки необходимо обеспечить при необходимости безопасную работу обслуживающего персонала.

Преимущества для вас

  • Надежное сопровождение ветра благодаря высокодоступным системам управления
  • Оптимальная регистрация данных для сопровождения ветра с решениями для измерения ветра
  • Защита для персонала и оборудования благодаря производительным системам безопасности

Сопровождение ветра

Решение для сопровождения ветра  

Индивидуальные решения для задач вращения

Обеспечьте оптимальное сопровождение ветра путем эффективного управления двигателями.

Для любых задач вращения в компании Phoenix Contact найдутся разработанные именно для вас решения, от промышленных разъёмов до системы управления.

Анемометрия

Решение для анемометрии  

Ветроизмерительные мачты регистрируют силу и направление ветра

Информация о силе и направлении ветра является неотъемлемой для правильного функционирования ВСУ. Поэтому функциональная безопасность и максимальная надежность компонентов играют большую роль.

Мы предлагаем комплексные решения, при которых вы в любой момент времени получаете всю необходимую информацию. При этом обработка данных может производиться как на базе аппаратного так и программного обеспечения, например, с помощью надежной обработки аналоговых значений SAFE AI.

Защита и безопасность

Редукторы ветроэнергетической установки  

Изделия Safety позволяют эффективно реализовать приложения безопасности в вашей установке

Надежный контроль состояния является в ВСУ страховкой жизни обслуживающего персонала.

Предохранительные устройства используются, например, для реализации приложений аварийного останова. Они индивидуально конфигурируются и дают возможность комбинирования нескольких функций безопасности.

Решения обеспечения безопасности Phoenix Contact подходят не только для сетевых систем, но и для автономных приложений.

Решения для комплексного контроля за установкой

Для оптимального увеличения продолжительности срока службы таких компонентов, как редуктор и генератор, необходимо поддерживать оптимальные условия эксплуатации.

Для этого необходимо регистрировать большое количество измеренных значений, на основе которых устройство управления установкой контролирует состояния. Кроме этого, необходимо интегрировать в систему устройства безопасности и анемометрические установки.

Решения для комплексного контроля за установкой

Решения для контроля состояния вашей установки, при помощи которых вы можете повысить срок службы таких компонентов, как редуктор и генератор

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61