Электрическое оборудование

Электрическое оборудование

Эффективная автоматизация

Подобранные компоненты обеспечивают полную автоматизацию - от датчика до диспетчерской.

Для полной автоматизации ВСУ от датчиков до диспетчерской необходимо применять особо прочные и производительные технологии. Phoenix Contact предлагает интеллектуальные решения, при помощи которых вы можете надежно и эффективно автоматизировать как части приложений, так и всю ВСУ и даже ветропарк.

Основой отраслевых решений являются превосходно подходящие друг к другу изделия для эксплуатации в неблагоприятных условиях, такие как защита от перенапряжений, технологии соединения, контроллеры, системы ввода-вывода, ПО или сетевые технологии.

Преимущества для вас

  • Один партнер для всех случаев благодаря широкому ассортименту
  • Полная автоматизация с идеально согласованными между собой компонентами
  • Экономия ресурсов благодаря профессиональной поддержке при конструировании

Проектирование

Сотрудники при разработке ветроэнергетического приложения  

Мы поддержим вас при разработке ветросиловой установки

С нашими знаниями и многолетним опытом мы охотно возьмем на себя разработку вашего приложения в ветроэнергетике: от программирования вашей НВСУ и быстрого создания прототипа до визуализации целого ветропарка.

Кроме того, мы предлагаем полную концепцию защиты вашей установки от повреждений вследствие перенапряжения.

Hardware (аппаратное обеспечение)

Компоненты для автоматизации ветросиловой установки  

Производительные и надежные аппаратные компоненты

Высокая производительность и надежность отличают наши компоненты для отрасли ветроэнергетики.

Контроллеры AXIOCONTROL и системы ввода-вывода AXIOLINE особо стойки к вибрациям и идеально подходят для эксплуатации даже в ступице.

Phoenix Contact предлагает подходящее аппаратное обеспечение для любой области автоматизации вашей ВСУ: сетевые технологии, безопасные контроллеры, защита от перенапряжений, технологии соединения и многое другое.

Программное обеспечение

Библиотеки функциональных блоков для ветроэнергетики  

Простое проектирование с предварительно запрограммированными функциональными блоками

Экономьте время на разработку, обновления и адаптацию в программировании во время эксплуатации ВСУ.

Такие библиотеки функциональных блоков, как Wind Power Control Library (WPCL), существенно облегчают интеграцию специфических для ВСУ функций, а также доступ к установке через веб.

Вдохновляющие технологии для ветроэнергетической отрасли

От втулки и контактного кольца до гондолы и управления ветропарком: для любого места применения вы найдете подходящее решение, соответствующее предъявляемым требованиям.

При этом все компоненты превосходно подходят друг к другу и образуют полную систему автоматизации ветроэнергетического проекта. Ваше преимущество: опытный партнер во всех вопросах, касающихся электрического оборудования.

Электрическое оборудование для ветроэлектростанций

Электрическое оборудование для автоматизации вашей ветросиловой установки

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61