Приложения и решения

Приложения и решения

Отраслевые решения на заказ

Извлеките выгоду из проверенных технологий для ветросиловых установок – на земле или на море.

Вернуться к Ветроэнергетика

Категории

  • Ветросиловые установки
    Ветросиловые установки

    Phoenix Contact предлагает надежные решения для ВСУ – от системы измерения тока молнии до системы управления ветропарком.

  • Ветряные электростанции
    Ветряные электростанции

    Компания Phoenix Contact предлагает решения для регулирования запитывания и надежного объединения ветропарка в сеть.

  • Прибрежные ветропарки
    Прибрежные ветропарки

    С решениями для автоматизации от Phoenix Contact вы надежно оснастите прибрежные ветросиловые установки.

  • Небольшие ветросиловые установки
    Небольшие ветросиловые установки

    Аппаратное и программное обеспечение, разработка или функциональная безопасность: Phoenix Contact проводит консультации по небольшим ветросиловым установкам.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61