Транспортировка и распределение воды

Транспортировка и распределение воды

Надежное водоснабжение

Минимизируйте потери воды при помощи комплексных решений от удаленного контроля до управления утечками.

Часто для обеспечения многих участков питьевой водой необходима широко разветвленная сеть снабжения. Здесь необходим постоянный доступ ко всем установкам для управления и контроля.

Phoenix Contact поставляет для этого комплексные решения от удаленного контроля до системы управления утечками для минимизации потерь воды.

Преимущества для вас

  • Ориентированная на пользователя библиотека процессов для водного хозяйства для эффективной автоматизации вашей установки
  • Подготовленные функциональные блоки для многих полевых устройств и функций
  • Эффективное управление жизненным циклом благодаря простым в применении функциональным блокам

Источник бесперебойного питания в распределительной сети

Электрошкаф с источником бесперебойного питания  

Сплошное электропитание децентрализованных частей установки

На пути воды к потребителям необходимо контролировать различные станции в распределительной сети. Особенно для децентрализованных частей установки необходимо постоянное наличие питания.

Мы предлагаем беспроводные источники питания и аккумуляторы в зависимости от применения со встроенной технологией IQ для контроля продолжительности срока службы аккумулятора до системы управления.

Беспроводной контроль водохранилищ

Резервуар питьевой воды  

Подсоединить водохранилище при помощи радиосвязи к диспетчерской

Напорные и передающие резервуары для питьевой воды часто распределены на больших часто труднодоступных областях. Контроль децентрализованных участков необходим для обеспечения водоснабжения.

При помощи решений с радиотехнологиями от Phoenix Contact вы просто реализуете присоединение вплоть до диспетчерской.

Ориентированное на потребление регулирование давления для сокращения потерь воды

Утечка в трубопроводе  

Минимизация утечек при помощи регулирования давления

По причине сильно изменяющегося в течение дня количества требуемой питьевой воды большое значение при наблюдении за утечками играют расход и давление в трубопроводе.

Вместе с партнерами Phoenix Contact разрабатывает решение для снижения минимизации потерь при утечках, основанное на управлении давлением вне зависимости от потребления.

Решения для водораспределительной сети

В вашей сети распределения воды незаменимы постоянный контроль и управление внешними станциями. Phoenix Contact предлагает специальные решения для управления утечками и трубопроводом на базе модульных технологий управления.

Для передачи данных применяются различные среды: SHDSL, радиотехнологии и мобильная связь. Решения расширяются модулями и просто вводятся в эксплуатацию благодаря настройке параметров вместо программирования.

Топология: решения для водораспределительной сети

Модульные технологии управления для менеджмента утечек и трубопроводов

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61