Добыча воды

Добыча воды

Обеспечить питание

Контролируйте и регулируйте подготовку питьевой воды – с разработанными Phoenix Contact решениями.

Вернуться к Подача питьевой воды

Категории

Питьевая вода добывается из различных источников, например, грунтовые воды и поверхностная вода. В зависимости от качества грунтовой или поверхностной воды для поставки питьевой воды существуют различные методы обработки.

Компания Phoenix Contact предлагает решения для различных случаев применения. К ним относятся надежный контроль и регулирование децентрализованных групп скважин, водозаборных башен и водохранилищ благодаря стандартизированной связи для удаленного управления.

Преимущества для вас

  • Конвертирование протоколов из МЭК 60870-5-104, МЭК 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP в МЭК 60870-5-104 или МЭК 60870-5-101
  • Простая интеграция децентрализованных станций в сеть установок благодаря запрограммированным функциональным блокам
  • Интеллектуальное управление резервуарами благодаря упорядоченному управлению частотными преобразователями

Интеллектуальное управление количеством с Waterworx

Скважина питьевой воды со шкафом управления  

Управление скважинными насосами с Waterworx

Для достижения оптимальной загруженности скважинных насосов при добыче грунтовой воды необходимо интеллектуальное управление резервуарами.

С библиотекой функциональных блоков Waterworx вы обеспечите целенаправленное управление частотным преобразователем и вместе с этим упорядоченную производительность насосов.

Высокая степень готовности оборудования

Башенный водозабор  

Решения для высокой степени готовности оборудования

Для управления процессами подготовки поверхностной воды для питьевых целей необходима надежная обработка результатов измерения, таких как мутность, значение pH, проводимость и температура.

Перспективная оптоволоконная разводка, комплексные концепции защиты от перенапряжения и резервные сети Ethernet обеспечивают высокую степень готовности оборудования.

Конвертирование протоколов для технологий удаленного управления

Скриншот веб-инструмента Resygate  

Простое конвертирование в распространенные протоколы удаленного управления

Телемеханические устройства Phoenix Contact надежно контролируют децентрализованные станции, например, прибрежное фильтрование.

Конвертер протоколов Resygate переводит многие распространенные протоколы связи в стандартизированные протоколы удаленного управления и существенно сокращает расходы на интерфейсы в системе управления.

Экономичное конвертирование протоколов

Объединяйте передачу данных от различных станций удаленного управления в диспетчерскую при помощи стандартной связи удаленного управления МЭК 60870-5-104.

Преобразователь протоколов Resygate объединяет данные и надежно передает их в диспетчерскую. Так вы имеете постоянный обзор всех внешних станций.

Топология: Экономичное конвертирование протоколов

Конвертирование протоколов из МЭК 60870-5-104, МЭК 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP в МЭК 60870-5-104 или МЭК 60870-5-101

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61