Интеллектуальная автоматизация насосов с дистанционным подключением

Обзор

Канализационная насосная станция  

Канализационная насосная станция

  • Планировщики, монтажники и операторы канализационных насосных станций стоят перед задачей модернизации старых сооружений и подсоединения их к системе управления для контроля.
  • Phoenix Contact предлагает готовое к установке смонтированное решение для электрошкафа для выполнения всех необходимых задач по управлению и регулированию децентрализованной насосной станции.
  • Реализуйте эффективную автоматизацию насосных станций, например, для опорожнения резервуаров путем настройки и параметрирования устройства управления насосом на месте.

Применение

Канализационные насосные станции являются важной составной частью надежного отвода сточных вод. Станции необходимы в тех местах, где в силу разности высот вода не может стекать самостоятельно. При планировании продолжительный срок службы и безопасность эксплуатации так же важны, как энергоэффективная работа внешних станций. Планировщики, монтажники и операторы канализационных установок стоят перед задачей эксплуатировать отдельные насосы в канализационных насосных станциях наиболее энергоэффективно. Кроме того, они должны свести к минимуму время простоя децентрализованных станций при помощи постоянного контроля.

Данные задачи требуют наличия автоматизации канализационных насосных станций. Внешние воздействия, к примеру, сильный дождь, растущие инфраструктуры и различные специальные функции сооружений должны быть при этом учтены. Эти различные требования приводят к необходимости комплексного управления канализационными установками. Возрастающее давление затрат при высокой гибкости требует новых концепций управления и проектов решений для автоматизации децентрализованных строений в обработке сточных вод.

Решение

Phoenix Contact предлагает готовое к установке смонтированное решение для электрошкафа для выполнения всех необходимых задач по управлению и регулированию децентрализованной насосной станции. Через сеть мобильной связи система может поддерживать связь с пультом управления.

Система управления насосом просто интегрируется в вышестоящую сеть управления при помощи протокола связи OPC, ее контроль производится быстро. От внешней станции передаются все важные измеренные значения, неполадки и производственная информация.

Монтаж системы автоматизации насосов производится просто, параметры настраиваются быстро при помощи визуализации. При подключении простых цифровых сигналов вы сводите к минимуму затраты на монтаж внешних строений. Время простоя и помехи можно сократить при помощи одного стандартизированного изделия. Наряду с запитыванием электрошкафа пользователю установки необходимо только подключить датчики уровня, расхода и измерения тока, а также различные входные сигналы обычных кнопок, выключателей или другие оповещения.

Топология канализационных насосных станций  

Решения для канализационных насосных станций: от управления двигателями до безопасной передачи данных

PumpControl — гибкое управление насосами для канализационного хозяйства

Электрошкаф для управления насосами  

Надежное управление насосами для обработки сточных вод

Система управления насосом PumpControl компании Phoenix Contact отличается простотой ввода в эксплуатацию благодаря простой настройке параметров посредством интегрированной визуализации.

  • Стандартизированные интерфейсы для подключения соответствующих области применения систем измерения, управления и привода.
  • Быстрая настройка параметров и простота диагностики благодаря встроенной сенсорной панели.
  • Соответствующие отрасли применения функции для оптимальной эксплуатации и контроля одиночных и двойных насосных станций.
  • Встроенный интерфейс дистанционного управления для эффективной интеграции в вышестоящую систему управления, а также отправки SMS-сообщений.

Преимущества для вас

  • Увеличение эффективности благодаря ориентированной на потребности эксплуатации насосов
  • Гибкий монтаж и быстрая настройка параметров управления насосами через веб-браузер
  • Минимальные затраты на планирование благодаря готовому к установке электрошкафу
  • Удаленная диагностика внешних строений с отказоустойчивыми протоколами удаленного управления

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: