Обработка шлама

Обработка шлама

Эффективные и надежные

Создайте оптимальную энергетически и надежную обработку шлама – при помощи решений от Phoenix Contact.

При обработке сточных вод многие твердые материалы выпадают в виде осадка. Целью является наиболее эффективно обрабатывать их далее или удалять их. Для этого выпадающий осадок обрабатывается перед его утилизацией таким образом, чтобы он потерял свою способность к загниванию.

Существуют различные методы обработки шлама, такие как его сбраживание, сгущение, стабилизация и высушивание. Для всех этих методов имеет большое значение энергоэффективная и надежная работа. Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент решений, начиная с регистрации энергетических данных и заканчивая сохранением данных эксплуатации и их обработки в диспетчерской.

Преимущества для вас

  • Надежное сохранение и обработка параметров эксплуатации
  • Индивидуальная отчетность благодаря гибкой регистрации и анализу данных
  • Решения для обеспечения функциональной безопасности в очистных сооружениях

Надежное сохранение эксплуатационных данных

Регистрация измеренных значений при проводе сточных вод  

Регистрация, сохранение и архивирование измеренных значений

При проходе сточных вод через сливное строение регистрируются и сохраняются различные измерительные значения. Они образуют основу для общего протоколирования и анализа.

При помощи надежного ПО для управления данными ACRON для регистрации, долговременного архивирования и оценки эксплуатационных данных вы в любое время просто можете составлять подробные отчеты.

Регистрация данных об использовании электроэнергии для энергоэффективной работы

Регистрация данных об использовании электроэнергии  

Эффективное управление насосами и мешалками

При осушении и очистке сгущенного шлама важно энергоэффективное управление насосами и мешалками.

Для экономии энергии и эксплуатационных расходов необходимы различные измеренные значения, такие как напряжение, ток и электрическая мощность. Мы предлагаем различные токоизмерительные устройства для таких распространенных интерфейсов, как Modbus, PROFINET и PROFIBUS.

Решения для надежной эксплуатации в соответствии с директивой по машинам

Электрошкаф с изделиями для обеспечения функциональной безопасности  

Решения для обеспечения функциональной безопасности

Отстойники служат в системе осушения шлама для концентрирования избыточного и гнилого шлама и вращаются со скоростью более 3000 об/мин. При этом безопасность персонала и машин играют очень важную роль.

Phoenix Contact предлагает надежные решения и услуги для обеспечения функциональной безопасности, с помощью которых вы соблюдаете все директивы.

Концепция безопасности для отстойника

Модули Safety-Bridge не требуют наличия вышестоящего контроллера безопасности. Вместо этого в специальный безопасный модуль вывода интегрируется программируемая логика. При распознавании регистрацией скорости вращения превышения номинального числа оборотов или при нажатии на одну из многих кнопок аварийного останова логический модуль отключает оба привода отстойника и при необходимости соединенные с ним агрегаты, например, шламовые насосы.

Топология: концепция безопасности для отстойника

Реализуйте вашу концепцию безопасности с модулями Safety-Bridge

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61