Регулирование притока

Регулирование притока

Для надежного притока

Обеспечьте необходимый приток к очистным сооружениям при помощи систем управления Phoenix Contact.

Вернуться к Очистка сточных вод

Категории

Дождевая и сточная вода (смешанные воды) собирается в канале перед очистной установкой и передается оттуда на очистную установку с задержкой. Камера ливнеспуска разгружает сеть канализации. Введение воды в процесс управляется в зависимости от нагрузки. Регулирование подающего насоса очистных сооружений основывается на измерении уровня наполнения, сравниваемого с заданными значениями.

Phoenix Contact предлагает дополнительные решения управления для дождевых разгрузочных систем и систем канализационных насосов. Специально разработанные функциональные блоки и компоненты для управления двигателем регулирования заслонок и частотных преобразователей обеспечивают соответствующую потребностям подачу.

Преимущества для вас

  • Эффективное и экономичное обслуживание посредством мобильной связи или децентрализованного доступа к установкам
  • Стандартизированные протоколы для подсоединения станции удаленного управления в существующие сети
  • Разносторонняя передача данных при помощи кабелей удаленного оповещения, радиоканалов или Industrial Wireless

Контроль притока от камеры ливнепуска до очистной установки

Измерительные приборы для контроля притока  

Регулирование притока по необходимости

Модульные контроллеры 100 класса Phoenix Contact обеспечивают по необходимости подачу воды из камеры ливнеспуска на очистные сооружения и регистрируют уровень воды в постоянном режиме.

При помощи запрограммированных заранее функциональных блоков возможна простая интеграция всех распространенных измерительных устройств.

Технологии удаленного управления для децентр. канализационных насосных станций

Электрошкаф для управления канализационным насосом  

Модульные решения удаленного управления для насосных станций сточных вод

Мобильная связь, кабель, радиотехнологии или DSL – Phoenix Contact предлагает вам модульные решения удаленного управления для существующих и новых установок.

Возможности произвольного комбинирования различных путей передачи обеспечивают оптимальную адаптацию к структуре установки.

При помощи библиотеки удаленного управления Resy+ вы передаете данные с децентрализованных станций по стандартным протоколам в диспетчерскую.

Дистанционная диагностика

Планшет для дистанционной диагностики  

Удаленный доступ к установке при помощи смартфона или планшета

Имейте гибкий доступ к вашей установке и диагностируйте ее состояние. С решением визуализации на базе веб atvise® вы в любое время имеете удаленный доступ к вашей установке при помощи смартфона или планшета.

Таким образом ваши технологи получат эффективный инструмент управления и наблюдения. Благодаря планируемому по необходимости обслуживанию вы сокращаете ваши затраты на диагностику и устранение неисправностей.

Решения для канализационных насосных станций: от управления двигателями до безопасной передачи данных

В системах управления насосными станциями перекачки сточных вод модульный миниконтроллер класса 100 обеспечивает надежный процесс считывания и передачи важных параметров процесса, поступающих от датчиков уровня и расхода.

В зависимости от технических и географических требований насосной станции маршрутизатор безопасности MGuard обеспечивает надежную и, прежде всего, безопасную связь с диспетчерской.

Решение для управления двигателем CONTACTRON объединяет функции классической схемы реверсивного контактора
с функциями безопасности всего в одном устройстве.

Топология: Решения для канализационных насосных станций

Используйте решения компании Phoenix Contact для автоматизации насосных станций.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61