Решение для эффективного программирования при помощи библиотеки процессов Waterworx

Обзор

Программная библиотека Waterworx  

Программная библиотека Waterworx

  • Waterworx от Phoenix Contact — это специализированная библиотека для автоматизации процессов в области подготовки питьевой воды и очистки сточных вод.
  • Сведите к минимуму затраты на проектирование за счет программирования посредством готовых функциональных блоков для контрольно-измерительных и приводных систем.
  • Библиотека процессов постоянно расширяется с учетом текущих и будущих технологий.

Применение

Система визуализации SCADA в диспетчерской  

Решения для полноценного контроля процессов

Технологии и процессы в отрасли водоснабжения постоянно развиваются и усовершенствуются. Вследствие изменения условий работы производственное оборудование также постоянно подвергается изменениям.

Это требует оптимизации и адаптации имеющихся установок для обеспечения наивысшей производительности и эффективности их работы. Современные эффективные решения помогут вам выполнить данные требования.

Решение

Решения для отрасли водоснабжения от уровня полевых устройств до уровня управления  

Комплексные концепции от уровня полевых устройств до уровня SCADA

Phoenix Contact предлагает библиотеку процессов, предназначенную именно для отрасли водоснабжения. Библиотека включает в себя базовые функции для самых простых приложений, сложные приводные, клапанные и измерительные модули, а также модули для интеграции в систему SCADA.

Самые разнообразные технологии, как то PROFIBUS, PROFINET, Modbus и HART, обеспечивают возможность простого включения имеющихся и новых полевых устройств в общую систему. За счет тесного сотрудничества с производителями специализированных полевых устройств для отрасли водоснабжения пользователь может рассчитывать на проверенную и эффективную интеграцию полевых устройств.

Благодаря постоянному расширению библиотеки процессов Waterworx количество возможностей подсоединения непрерывно растет.

Преимущества для вас

  • Специализированная библиотека для автоматизации процессов в области подготовки питьевой воды и очистки сточных вод
  • Снижение затрат на проектирование благодаря программированию посредством готовых функциональных блоков
  • Простое подключение контрольно-измерительных приборов и автоматики с запрограммированными функциональными блоками
  • Снижение затрат на техническое обслуживание благодаря комплексному программированию установки
  • Понятные для пользователя модули, программы и разделы помощи

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Программная библиотека Waterworx Process LibraryWATERWORX2400180
   
Лицензия  
Модуль памяти для хранения программ и конфигурации, 512 МбSD FLASH 512MB APPLIC A2701799
Модуль памяти для хранения программ и конфигурации, 2 ГбSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Модуль памяти для хранения программ и конфигурации, 256 МбCF FLASH 256MB APPLIC A2988793
Модуль памяти для хранения программ и конфигурации, 2 ГбCF FLASH 2GB APPLIC A2701189
   
Совместимость с приведенными ниже контроллерами  
Модульный высокопроизводительный контроллерAXC 30502700989
Модульный мини-контроллерAXC 10502700988
Высокопроизводительный контроллер со встроенным устройством безопасности PROFIsafeRFC 470S PN 3TX2916794
Модульный высокопроизводительный контроллерRFC 470 PN 3TX2916600
Модульный высокопроизводительный контроллерILC 390 PN 2TX-IB2985314
Модульный высокопроизводительный контроллерILC 350 PN2876928
Модульный мини-контроллерILC 191 ETH 2TX2700976
Модульный мини-контроллерILC 171 ETH 2TX2700975
Модульный мини-контроллерILC 151 ETH2700974
Модульный мини-контроллер с GSM-модемомILC 151 GSM / GPRS2700977
Модульный мини-контроллерILC 131 ETH2700973
ОписаниеТипАрт. №
Программная библиотека Waterworx Process LibraryWATERWORX
   
Лицензия  
Модуль памяти для хранения программ и конфигурации, 512 МбSD FLASH 512MB APPLIC A
Модуль памяти для хранения программ и конфигурации, 2 ГбSD FLASH 2GB APPLIC A
Модуль памяти для хранения программ и конфигурации, 256 МбCF FLASH 256MB APPLIC A
Модуль памяти для хранения программ и конфигурации, 2 ГбCF FLASH 2GB APPLIC A
   
Совместимость с приведенными ниже контроллерами  
Модульный высокопроизводительный контроллерAXC 3050
Модульный мини-контроллерAXC 1050
Высокопроизводительный контроллер со встроенным устройством безопасности PROFIsafeRFC 470S PN 3TX
Модульный высокопроизводительный контроллерRFC 470 PN 3TX
Модульный высокопроизводительный контроллерILC 390 PN 2TX-IB
Модульный высокопроизводительный контроллерILC 350 PN
Модульный мини-контроллерILC 191 ETH 2TX
Модульный мини-контроллерILC 171 ETH 2TX
Модульный мини-контроллерILC 151 ETH
Модульный мини-контроллер с GSM-модемомILC 151 GSM / GPRS
Модульный мини-контроллерILC 131 ETH

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Загрузки

Referrer: