Окисление

Окисление

Решения для автоматизации с высокой степенью готовности

При окислении сделайте ставку на решения для контроля и управления с резервированием.

Окисление является центральным процессом установки обработки питьевой воды. При этом удаляются микрозагрязнения и вода дезинфицируется путем уничтожения бактерий. Отказоустойчивая система является необходимостью.

Phoenix Contact предлагает системы с резервированием от полевого уровня до уровня управления для надежного управления и контроля за данным чувствительным процессом. Многолетний опыт и масштабируемые решения делают Phoenix Contact надежным партнером в данной отрасли.

Преимущества для вас

  • Непрерывная работа даже при выходе из строя или во время замены одного из устройств управления
  • Простой ввод в эксплуатацию и автоматическая конфигурация всех функций резервирования - при помощи технологии AutoSync
  • Профессионал в области автоматизации вашего гидротехнического сооружения благодаря масштабируемым комплексным решениям

Функциональные блоки для приводных технологий

Приводные технологии для управления клапанами притока и оттока  

Простое присоединение приводов при помощи подготовленных функциональных блоков

Управление клапанами притока и оттока реакционной емкости производится при помощи приводов, например, от Auma.

Специальные функциональные блоки библиотеки Waterworx обеспечивают простое и быстрое присоединение приводов.

Модульное и простое ранжирование в озоновой установке

Цифровые входы и выходу для регулирования концентрации озона  

Сотовые клеммы обеспечивают соединение между полевым уровнем и уровнем управления

Phoenix Contact предлагает большое количество аналоговых и цифровых входов и выходов, например, для регулирования концентрации озона.

Модульные сотовые клеммы обеспечивают соединение между полевым уровнем и контроллером и позволяют просто сортировать сигналы.

Резервное управление фильтрации 2 ступени

Резервное управление  

Бесперебойное протекание процесса благодаря высокопроизводительным контроллерам с резервированием

В открытом быстром фильтровании при помощи песка законодательным требованиям соответствуют самые разные методы обработки.

Комплексные концепции резервирования от высокопроизводительных контроллеров RFC 460R вплоть до визуализации с atvise® вносят вклад в бесперебойное протекание процесса.

Решения для канализационных насосных станций: от управления двигателями до безопасной передачи данных

Отказоустойчивость важна особенно на данной ступени фильтрации. Для ее обеспечения не обойтись без резервного построения системы.

Phoenix Contact поставляет компоненты для резервирования, начиная с простого подсоединения полевых устройств через уровень управления и сети и до системы управления. Так вы надежно создадите свою инфраструктуру.

Топология: полное резервирование от полевого уровня до центра управления

Комплексные решения для резервирования от полевого уровня до уровня SCADA с изделиями производства Phoenix Contact

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61