Механическая предварительная очистка

Механическая предварительная очистка

Эффективная предварительная очистка

Доверьтесь надежным решениям для бесперебойной работы механической предварительной очистки.

При механической предварительной очистке решетки и пескоуловитель удаляют грубые загрязнения и минеральные твердые материалы, например, камни или осколки стекла. Так можно избежать засорения и начать биологический процесс очистки. Для эксплуатации очистных сооружений с минимальным обслуживанием необходима надежная система управления и контроля вентиляторов, двигателей и клапанов.

Phoenix Contact предлагает надежные решения, отвечающие требованиям к условиям окружающей среды и обеспечивающие бесперебойную работу процессов. К ним относятся модульные решения управления, искробезопасные модули ввода и вывода, а также решения коммуникации.

Преимущества для вас

  • Надежный контроль за установкой при помощи комплексных решений для многих видов сигналов
  • Решения в области передачи данных для любой инфраструктуры с технологиями для взрывоопасных областей
  • Высокая степень готовности благодаря стандартизированному присоединению частотных преобразователей с PROFINET

Искробезопасная регистрация сигналов

Вводы-выводы для искробезопасной регистрации сигналов  

Безопасная регистрация сигналов во взрывоопасных областях

Во взрывоопасных областях, например, решетке с мелкими и крупными зазорами, необходима надежная регистрация сигналов. Для этого Phoenix Contact предлагает большой ассортимент изделий для взрывоопасных областей.

Станция ввода-вывода устанавливается в зоне 2, датчики и исполнительные элементы по необходимости — в зоне 0, 1 или 2.

Надежная беспроводная связь

Модуль радиосвязи для беспроводной коммуникации в очистных сооружениях  

Надежная связь при помощи Trusted Wireless 2.0

Phoenix Contact предлагает решения для бескабельного управления подвижными частями установки, например, в пескоуловителе, при помощи производительных радиосоединений с Trusted Wireless 2.0.

Воспользуйтесь преимуществами быстрого и простого ввода в эксплуатацию без программирования благодаря простому назначению адресов модулей ввода и вывода.

Стандартизированное присоединение частотных преобразователей посредством PROFINET

Песко- и жироуловитель  

Подсоединение преобразователя частоты через PROFINET

В песко- и жироуловителе высокая степень готовности приводных технологий имеет большое значение, поскольку для соблюдения скорости потока компрессор должен работать в непрерывном режиме. Только так можно обеспечить осаждение твердых веществ.

Подсоединение частотного преобразователя при помощи технологии будущего PROFINET обеспечивает стандартизированную и надежную интеграцию в систему автоматизации.

Регистрация данных из взрывоопасных и взрывобезопасных областей

Простая интеграция всех децентрализованных участков, например, песко- и жироуловителей, в общую сеть установки возможна посредством PROFINET.

Сигналы регистрируются при помощи искробезопасных модулей ввода-вывода и надежно передаются в диспетчерскую из взрывоопасных областей, например, из зданий решеток.

Топология: регистрация данных из взрывоопасных и взрывобезопасных областей

Подсоединяйте децентрализованные части установки посредством PROFINET к диспетчерской

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61