Вторичная очистка

Надежная эксплуатация установок

Надежная эксплуатация установок

Мы предлагаем вам решения для беспроводной передачи данных и бесперебойной работы вашей установки.

Отстоявшийся шлам, состоящий из осажденных фосфатов и бактерий, частично откачивается во вторичный отстойник, другая его часть отводится обратно в процесс очистки, где в воду добавляются новые бактерии. При этом контролируется уровень шлама для расчета точного количества возвращаемого материала. Для оптимального качества воды производится дополнительный контроль таких значений, как pH, мутность и количество нитратов.

С решениями Phoenix Contact вы обеспечиваете бесперебойную работу вашей установки и постоянно контролируете ее работу благодаря беспроводной передаче производственных данных.

Преимущества для вас

  • Надежная передача данных для подвижных или труднодоступных частей установки
  • Низкие издержки на монтаж и обслуживание благодаря связи Bluetooth
  • Бесперебойная работа установки с надежной защитой для двигателей

Управление гибридным двигателем со встроенной функцией безопасности

Био-P-бассейн  

Бесперебойная эксплуатация и защита двигателей благодаря гибридному пускателю двигателя

В биологическом бассейне удаления фосфора (кратко: био-P-бассейн) при помощи содержащихся в шламе бактерий из сточных вод удаляется содержащийся фосфор.

Гибридные пускатели двигателя 4-в-1 семейства CONTACTRON надежно защищают двигатели и обеспечивают бесперебойную эксплуатацию. Встроенные функции безопасности при этом соответствуют всем требованиям аварийного останова.

Безопасная передача производственных данных через Bluetooth

Вторичный отстойник   

Экономичная передача производственных значений при помощи Bluetooth

Особенно во вращающихся установках передача данных предоставляет проблему вследствие наличия контактных колец. Модули Bluetooth от Phoenix Contact позволяют легко, надежно и экономично интегрировать перемещающиеся или трудно доступные автоматизированные устройства в сеть автоматизации Ethernet или PROFIBUS.

Воспользуйтесь преимуществами технологии Bluetooth также для передачи цифровых и аналоговых производственных значений.

Повысить степень готовности оборудования при помощи защиты от перенапряжения

Защита от перенапряжений во вторичной очистке  

Решения для защиты от перенапряжений во вторичной очистке

В водном хозяйстве степень готовности сигналов измерений, передачи данных и технологий управления является предпосылкой для надежной эксплуатации установки. Длинные коммуникационные участки, а также коммутационные действия больших насосов и приводов делают необходимым применение защиты от перенапряжения.

Наша общая концепция защиты от импульсных перенапряжений представляет собой удобное, готовое решение для любых приложений.

Беспроводная передача данных при помощи Bluetooth во вторичной очистке

PROFIBUS или PROFINET: Достичь оптимального качества воды благодаря надежному контролю процесса вторичной очистки. Используйте Bluetooth в качестве экономной альтернативы, например, контактным кольцам.

Данные процесса надежно передаются из вторичного отстойника вышестоящему уровню управления. Избегайте ненадежной передачи при помощи контактных колец, которая часто связана с высокими затратами на монтаж и обслуживание.

Топология: беспроводная передача данных при помощи Bluetooth во вторичной очистке

Надежно передавайте данные процессов уровню управления по Bluetooth

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61