Waterworx — библиотека процессов для отрасли водоснабжения

Обзор

Программная библиотека Waterworx  

Программная библиотека Waterworx

  • Waterworx от Phoenix Contact — это специализированная библиотека для автоматизации процессов в области подготовки питьевой воды и очистки сточных вод.
  • Сведите к минимуму затраты на проектирование за счет программирования посредством готовых функциональных блоков для контрольно-измерительных и приводных систем.
  • Библиотека процессов постоянно расширяется с учетом текущих и будущих технологий.

Применение

Система визуализации SCADA в диспетчерской  

Решения для полноценного контроля процессов

Технологии и процессы в отрасли водоснабжения постоянно развиваются и усовершенствуются. Вследствие изменения условий работы производственное оборудование также постоянно подвергается изменениям.

Это требует оптимизации и адаптации имеющихся установок для обеспечения наивысшей производительности и эффективности их работы. Современные эффективные решения помогут вам выполнить данные требования.

Решение

Решения для отрасли водоснабжения от уровня полевых устройств до уровня управления  

Комплексные концепции от уровня полевых устройств до уровня SCADA

Waterworx — библиотека процессов для отрасли водоснабжения обеспечивает возможность эффективного инженерного проектирования установок при помощи запрограммированных функциональных блоков. Библиотека включает в себя базовые функции для самых простых приложений, сложные приводные, клапанные и измерительные модули, а также модули для интеграции в систему SCADA.

Самые разнообразные технологии, как то PROFIBUS, PROFINET и Modbus, позволяют с легкостью включать имеющиеся и новые полевые устройства в общую систему. За счет тесного сотрудничества с производителями специализированных полевых устройств для отрасли водоснабжения пользователь может рассчитывать на проверенную и эффективную интеграцию полевых устройств.

Благодаря постоянному расширению библиотеки процессов Waterworx количество возможностей подсоединения непрерывно растет.

Преимущества для вас

  • Снижение затрат на проектирование благодаря программированию на базе готовых функциональных блоков
  • Простота измерения, управления и регулировки процессов в оборудовании при помощи стандартизированных программных модулей
  • Безопасная передача технологических данных посредством любых стандартных технологий дистанционной связи: сети мобильной связи, общественных сетей, беспроводных и кабельных систем
  • Надежная связь на базе таких стандартизированных протоколов, как МЭК 60870-5-101,-104 и ODP

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Дополнительные сведения

Referrer: