Биологическая очистка

Биологическая очистка

Сердце вашей очистной установки

Решения производства Phoenix Contact обеспечивают оптимальный процесс очистки сточных вод.

Сердцем очистной установки является биологическая очистка. Точное регулирование таких технологических величин, как содержание кислорода в биологическом пруде, является предпосылкой для оптимального процесса очистки сточных вод и эффективной работы очистных сооружений в целом.

Экономьте энергию путем точного регулирования количества вентиляционного воздуха. Специальные библиотеки функциональных блоков, точные энергоизмерительные устройства, надежные сетевые компоненты и модульные устройства управления вносят свой вклад в эффективную эксплуатацию установки.

Преимущества для вас

  • Надежные коммуникационные технологии от точек измерения до диспетчерской
  • Гибкие проводные решения с различными радиотехнологиями для разных областей применения, например, Trusted Wireless, Bluetooth, WLAN (IEEE 802.11), GSM/GPRS и WirelessHART
  • Эффективная работа установки с предварительно запрограммированными функциональными блоками

Простое подсоединение типичных для отрасли измерительных устройств

Измерительные устройства и насосы  

Типичные для отрасли измерительные устройства подсоединяются просто

Предварительно запрограммированные функциональные блоки библиотеки Waterworx существенно упрощают присоединение измерительных устройств и насосов независимо от производителя.

Такие измеренные значения, как дозировка и уровень наполнения, надежно регистрируются модульным контроллером класса 300 и передаются системе управления.

Беспроводная передача данных процесса

Электрошкаф с изделиями для беспроводной передачи данных  

Беспроводная связь посредством WLAN

При модернизации частей установки, например, биологического пруда, часто возникают высокие издержки вследствие прокладки кабелей.

Беспроводная связь посредством WLAN является гибкой и недорогой альтернативой для передачи данных процесса от полевых устройств в диспетчерскую.

Энергоэффективное регулирование вентиляции

Установки для регулирования вентиляции  

Энергоэффективная эксплуатация вентиляционных технологий

Энергоемкое насыщение кислородом в биологических прудах постоянно контролируется.

Модульные решения управления и библиотека функциональных блоков Waterworx обеспечивают энергоэффективную эксплуатацию частотных преобразователей и вентиляционных технологий.

Беспроводная передача данных от биологического пруда в диспетчерскую

Современная беспроводная связь предлагает необходимую гибкость для любого приложения Возможен обмен данными процесса через PROFINET по WLAN между отдельными станциями, например, биологический пруд и дозировочная станция. Все необходимые технологические величины надежно передаются в диспетчерскую.

Топология: беспроводная передача данных от биологического пруда в диспетчерскую

Беспроводная связь дает возможность передавать данные процесса без кабеля

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61