Бесперебойное судоходство в порту Зебрюгге (Бельгия) благодаря автоматизации шлюзов

Обзор

Система шлюзов в порту Зебрюгге  

Система шлюзов в порту Зебрюгге

  • В Зебрюгге расположен один из важнейших портов Европы. Он считается вторым по величине и самым современным по перевалке грузов морским портом Бельгии.
  • Возросшие требования к безопасности предписывают обеспечить шлюзы надежной системой сигнализации и возможностью диагностики.
  • Компания Phoenix Contact разработала сигнальные фонари, которые можно интегрировать в систему шлюзов, используя полевую шину.
  • Компоненты, системы и решения Phoenix Contact обеспечивают безопасность прохода судов через шлюз Pierre-van-Damme и бесперебойный товарообмен.

Профиль клиента

Шлюз Pierre-van-Damme в порту Зебрюгге  

Шлюз Pierre-van-Damme в порту Зебрюгге

Кроме многочисленных грузов из порта Зебрюгге отправляются в путь во все страны мира главным образом легковые автомобили различных производителей.

Контейнеровозы перевозят там 2,2 миллиона автомобилей в год, поэтому бельгийский город стал крупнейшим в мире узловым пунктом по транспортировке автомобилей. Зебрюгге также является важнейшим европейским портом в плане так называемой бескрановой погрузки (Roll-on, roll-off).

Применение

Сигнальные фонари в порту Зебрюгге  

Сигнальные фонари посылают важнейшие команды

После ужесточения требований к безопасности ответственные лица порта Зебрюгге потребовали обеспечить шлюзы надежной системой сигнализации с возможностью диагностики. Существенное требование заключалось в необходимости предусмотреть резервное питание, создать резервную систему полевой шины и добиться высокой степени готовности и возможности диагностики оборудования.

Кроме того, сигнальные фонари должны выполнять требования IALA E200-1 и EN 12699, а также быть рассчитаны на использование в жестких морских условиях.

Решение

Контроллер Inline  

Контроллеры Inline обеспечивают связь с сигнальными фонарями

Компания Phoenix Contact разработала совместимые с полевой шиной сигнальные огни и при поддержке системного интегратора установила их в систему шлюзов. Сигнальные огни серии изделий CSD-SL, поставляемые в красном, зеленом, желтом и белом исполнении, соответствуют требованиям IALA E200-1, а также EN 12699.

Фонари обладают великолепной дальностью действия, а также резервной системой питания и резервной системой полевой шины. Два блока питания и два отдельных модуля полевой шины гарантируют высокую степень готовности и возможность диагностики оборудования. Корпус сигнальных фонарей и соединительные компоненты рассчитаны на использование в жестких морских условиях.

Система шлюзов в порту Зебрюгге  

Средства автоматизации Phoenix Contact обеспечивают безопасность захода судов

Технологии управления на базе PROFINET с возможностью резервирования

Контроллеры Phoenix Contact, используемые в системе шлюзов, передают данные сигнальных фонарей в систему управления более высокого уровня по протоколу реального времени Ethernet PROFINET. Сотрудники диспетчерского пункта могут считывать такую информацию сигнальной системы, как фактическая сила света, ток, напряжение и состояние светодиодов, а также мощность светового излучения, воздействующего на фонарь.

Кроме выполнения диагностики сигнальных фонарей возможно также управление отдельными светодиодами. Контроллер Phoenix Contact записывает данные, полученные в результате диагностики, сразу в базу данных SQL, что обеспечивает надежность архивации. Для автоматизации четырех подъемных мостов системы шлюзов и соответствующей техники обеспечения безопасности используются многочисленные дополнительные компоненты и системы Phoenix Contact, например, надежные клеммные блоки, а также реле, контроллеры, модули ввода-вывода и преобразователи сигналов.

Управление сигнальными фонарями осуществляется посредством оптоволоконного соединения по протоколу PROFINET. Коммутаторы передают команды управления на миниконтроллер ILC 171 ETH 2TX, поддерживающий PROFINET. К каждой восьмиметровой мачте, на которой размещены сигнальные фонари, относится два устройства ILC 171 ETH 2TX с соответствующим модулем полевой шины. Если участок связи выходит из строя, то свои функции начинает выполнять другой контроллер, который также передает в диспетчерский пункт сигнал о неисправности.

Заключение

Сигнальные фонари и средства автоматизации Phoenix Contact обеспечивают выполнение бесперебойной работы шлюзов в порту Зебрюгге для всех участвующих сторон.

В течение всего процесса от закрытия барьеров на соответствующей стороне шлюза, выравнивания уровня воды до открытия ворот шлюза капитан судна получает все основные команды посредством сигнальных фонарей. Таким образом компоненты, системы и решения Phoenix Contact обеспечивают безопасность прохода судов через шлюз Pierre-van-Damme и быстрый и бесперебойный товарообмен.

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Модульный контроллер Inline с протоколами на базе Ethernet Modbus/TCP и PROFINETILC 171 ETH2700975
Светодиодный сигнальный фонарь, 300 мм, красныйCSD-SL 300 RD2701788
Светодиодный сигнальный фонарь, 300 мм, зеленыйCSD-SL 300 GN2701786
Светодиодный сигнальный фонарь, 300 мм, желтыйCSD-SL 300 YE2701787
Ответвительные клеммные блоки INTERBUS и принадлежности
(соединительный штекер и держатель маркировки)
IBS IL 24 RB-T-PAC2861441
ОписаниеТипАрт. №
Модульный контроллер Inline с протоколами на базе Ethernet Modbus/TCP и PROFINETILC 171 ETH
Светодиодный сигнальный фонарь, 300 мм, красныйCSD-SL 300 RD
Светодиодный сигнальный фонарь, 300 мм, зеленыйCSD-SL 300 GN
Светодиодный сигнальный фонарь, 300 мм, желтыйCSD-SL 300 YE
Ответвительные клеммные блоки INTERBUS и принадлежности
(соединительный штекер и держатель маркировки)
IBS IL 24 RB-T-PAC

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: