Уличное освещение

Уличное освещение

Эффективное управление освещением

Современные решения в области освещения дорог и площадей повышают их привлекательность и безопасность.

Вернуться к Дорожное движение

Категории

Имеющаяся инфраструктура уличного освещения должна соответствовать новым техническим и экономическим требованиям. Главное требование заключается в повышении безопасности и внешней привлекательности улиц и площадей. Градостроители выбирают энергосберегающие и неприхотливые решения.

Инновационные системы управления светом Phoenix Contact позволяют управлять освещением из диспетчерской посредством дистанционной связи в зависимости от потребностей. При этом гибкие сценарии включения и выключения обеспечивают эффективность управления.

Преимущества для вас

  • Значительное сокращение расходов на обслуживание и электроэнергию благодаря диагностике и мониторингу всех станций в системе управления
  • Передача всех данных в центральный пункт управления для анализа и архивирования посредством мобильной связи
  • Автоматическое управление освещением посредством календарных записей в случае неисправности связи

Децентрализованное управление и учет

Управление системой уличного освещения  

Управление освещением по необходимости

Эффективно управляйте системами освещения дорог с экономией энергии.

Наша система автоматизации рассчитана на стандартные технологии дистанционной связи. Освещение можно включить по необходимости и в зависимости от наступления сумерек.

Контакторы

Комплексное решение в области защиты от перенапряжений  

Защитить от перенапряжений

Отказы вследствие перегрузок значительно снижают эффективность энергосберегающих светодиодных уличных светильников. Комплексные решения, направленные на защиту от перенапряжений и защиту устройств, сводят энергетические расходы к минимуму.

Устройства защиты от перенапряжений BLOCKTRAB надежно защищают электрическое оборудование.Несложные монтажные работы выполняются непосредственно в светильнике или в кабельной переходной коробке.

Непрерывный обмен данными

Управление данными в центральном пункте управления  

Безопасная передача данных

Для контроля удаленных установок, анализа результатов измерений и архивирования данных необходимо объединить в сеть все станции и центральный пункт управления. Сервер ODP обеспечивает безопасную дистанционную передачу данных.

Обмен данными между распределительными коробками и системой SCADA можно осуществлять в непрерывном режиме посредством кабельной или мобильной связи.

Эффективное управление уличным освещением посредством M2M-связи

Устройство оповещения и управления TC Mobile I/O X300 управляет светодиодными лентами в распределительных коробках уличного освещения всей системы. Связь с сервером ODP/OPC осуществляется посредством мобильной связи.

Отдельное устройство управления силовым контактором в распределительной коробке уличного освещения позволяет выбирать между ночным, полуночным и особым режимом освещения пешеходных переходов. Сигнальное устройство передает и протоколирует время включения и выключения децентрализованных светильников. В случае исчезновения связи выполняется включение статического уличного освещения по времени.

Топология: управление уличным освещением  

Управление уличными светильниками по потребности

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61