Интеллектуальные светодиодные решения для освещения туннелей и подземных переходов

Обзор

Туннель Liefkenshoek  

Решения в области светодиодного освещения туннелей предоставляют многочисленные преимущества

  • Компании, которые занимаются эксплуатацией, проектированием и установкой светотехнических систем, решают сложную задачу обеспечения равномерного освещения туннелей и управления интенсивностью освещения в зависимости от внешних условий.
  • Phoenix Contact при участии бельгийского партнера компании Schréder предлагает готовые решения в области освещения, которые можно интегрировать в систему управления посредством сетей Ethernet.
  • Шкафы управления или прикладное программное обеспечение уже запрограммированы, поэтому остается только настроить параметры и подключить их к сети.

Применение

Туннель Liefenshoek  

Простой монтаж систем благодаря QPD

Туннели являются сложными техническими сооружениями. Несмотря на огромное количество уже существующих туннелей, их число постоянно растет. А это значит, что одновременно используются различные системы освещения.

Кроме устаревших моделей осветительной техники все чаще используются более совершенные светодиодные технологии. Также существуют туннели, в которых проводилась частичная модернизация и поэтому используются смешанные системы, состоящие как из старых, так и новых осветительных установок.

Решение

Phoenix Contact разработала решения в области освещения туннелей на основе современной светодиодной технологии. Светодиодные светильники управляются напрямую или посредством так называемых трансформаторных коробок. В коробках размещены светодиодные драйверы, которые регулируют интенсивность светильников. Точное положение светильников и трансформаторных коробок определено специалистами компании Schréder на основе фотометрического анализа будущей системы освещения туннеля. Параллельно к подготовительным работам на строительный объект поставляются подготовленные силовые и шинные кабели. Таким образом уже на этапе изготовления кабелей решается стандартная проблема, с которыми сталкиваются компании, занимающиеся монтажными работами. Для всех кабелей имеется функция автоматического смещения фаз, поэтому нагрузка на три фазы силового ввода распределяется равномерно. Таким образом отпадает необходимость "прозванивать" провода и менять затем соединения.

Алгоритм непосредственного управления электронными устройствами Lumgate и светодиодными драйверами заданы в 50 различных сценариях. Кроме того, имеется 15 специальных сценариев, которые находят свое преимущественное применение в особых ситуациях – например, при возникновении аварийного или опасного события. Максимальная скорость движения, которая установлена в туннеле, также влияет на необходимую интенсивность света и поэтому учитывается контроллером. Кроме данных прикладной программы в систему ATS поступают также результаты фотометрического анализа. Управление освещением осуществляется на основе соответствующего файла конфигурации, который контроллер обрабатывает автоматически, и других рамочных параметров. Таким образом обеспечивается точное соблюдение требований организации, занимающейся эксплуатацией тоннеля, а также законодательных нормативов. Кроме того, свет вырабатывается в том количестве, которое действительно необходимо, что снижает затраты на электроэнергию.

Топология системы освещения  

Конструкция и компоненты системы освещения

Система требует минимальных затрат времени на установку благодаря унифицированным решениям для шкафов управления, а также монтажной системе QPD в поле и на светильнике. При расчете жизненного цикла системы проявляются дополнительные преимущества решений в области освещения туннелей.

Преимущества для вас

  • Plug&play благодаря заданным параметрам и автоматической адресации
  • Универсальные решения благодаря управлению яркостью 240 различных точек, дальности до 96 км, 1 920 светодиодным драйверам и всего одному контроллеру
  • Расширенные возможности диагностики благодаря мониторингу рабочих часов и потребления тока
  • Constant Light Output (постоянный световой поток) с фактическими рабочими часами и коэффициентами обслуживания

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Advanced Tunnel System (ATS) – установленный шкаф управления с прикладным программным обеспечением для плавного регулирования яркости туннельных светильниковНапример: TSL-SC-RTL-ATS/D0S122403506
Basic Tunnel System (BTS) – готовый к установке шкаф управления включением светильниковНапример: TSL-SC-RTL-BTS2402652
Tunnel Control System (TCS) – система для объединения нескольких шкафов управления ATS в сеть и подключения к диспетчерскому пункту туннеля по определенным протоколам связиНапример: TSL-SC-RTL-TCS/D0S222403515
ОписаниеТипАрт. №
Advanced Tunnel System (ATS) – установленный шкаф управления с прикладным программным обеспечением для плавного регулирования яркости туннельных светильниковНапример: TSL-SC-RTL-ATS/D0S12
Basic Tunnel System (BTS) – готовый к установке шкаф управления включением светильниковНапример: TSL-SC-RTL-BTS
Tunnel Control System (TCS) – система для объединения нескольких шкафов управления ATS в сеть и подключения к диспетчерскому пункту туннеля по определенным протоколам связиНапример: TSL-SC-RTL-TCS/D0S22

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: