Высокая степень готовности водных путей благодаря учету состояния компонентов и систем при обслуживании

Обзор

Судоходный стрелочный указатель  

Оптимальный транспортный поток в узких местах водных путей

  • Компании, которые занимаются эксплуатацией и установкой сигнальных систем для водных путей, решают сложную задачу обеспечения безотказного режима управления и долговременной эксплуатации.
  • Phoenix Contact предлагает такие системы, компоненты которых могут быть глубоко интегрированы в среду управления и объединены в структуры верхнего уровня при помощи различных средств связи.
  • Масштабируемость решений позволяет гибко реагировать на изменения требований, а диагностика на базе веб-технологии обеспечивает максимальную степень надежности.

Применение

Мачта с сигнальными фонарями  

Светодиодные сигнальные фонари для светосигнальных установок

Нечасто можно встретить большие суда на водных путях, так как далеко не на каждом участке существуют условия для прохождения судов на безопасном расстоянии. Чтобы проходить такие участки в обоих направлениях и в течение всего дня, оборудуются специальные разъезды или устанавливаются правила одностороннего движения. Движение на таких участках регулируется при помощи сигнальных устройств, которые сообщают капитанам судов о текущем статусе участка.

На большинстве водных путях мира часто регистрируется более 100 проходов судов в день. Выход из строя сигнальной системы и, как следствие, закрытие пути для прохода могут иметь далеко идущие экономические последствия.

Решение

Шкаф управления  

Шкаф управления автоматизированными процессами сигнальных устройств на водных путях

Phoenix Contact предлагает продукты и системы для любых областей применения. При этом в устройства управления интегрируются специальные компоненты, которые позволяют контролировать и передавать статус устройств. В сигнальных системах, регулирующих движение на водных путях, шкафы управления размещаются непосредственно на сигнальных установках. Они оборудованы источниками бесперебойного питания для цепей с напряжением 24 Вольт. Запрограммированные функциональные блоки позволяют обрабатывать информацию о статусе устройств (например, аккумуляторов) в прикладной программе контроллера. Таким образом информация также сразу поступает в программное обеспечение для визуализации и может быть использована в любой точке сети.

В установках, расположенных на открытом пространстве, необходимо предусматривать УЗИП. Интеллектуальная защита от перенапряжений может быть глубоко интегрирована в прикладную программу также для этого "классического" применения. Plugtrab IQ дает пользователю возможность реализовать техническое обслуживание по текущему состоянию. Это единственная на рынке система, которая обнаруживает и передает более двух состояний. Кроме статусного сообщения "зеленый" (все в порядке) и "красный" (неисправность) передается рабочее состояние "желтый". Это состояние сигнализирует о достижении интеллектуальным устройством критического значения и говорит пользователю, что данный элемент следует заменить при первой возможности.

Визуализация на базе веб-технологий  

Обслуживание всех интегрированных компонентов на базе веб-технологий

Максимальная степень готовности и прогнозирующая диагностика за счет масштабируемости и возможности интеграции

Интеллектуальные устройства и интерфейсы компонентов Phoenix Contact открывают пользователям и техническому персоналу совершенно новые возможности.

В эти компоненты уже интегрирована функция диагностики и поэтому они могут использоваться автономно. В качестве альтернативы пользователю предоставляется огромный выбор запрограммированных функциональных блоков, позволяющих интегрировать устройства в прикладную программу.

Сигнальные установки и шкафы управления можно обслуживать при помощи веб-технологий, используя различные технические средства. При этом соединение выполняется как по локальным сетям, так и сетям мобильной связи или специальным линиям связи SHDSL. Масштабируемость системы позволяет оптимально учитывать требования пользователя и оптимизировать необходимые затраты. При этом обеспечивается максимальная степень готовности оборудования и надежность эксплуатации водных путей.

Преимущества для вас

  • Простая, быстрая и глубокая интеграция всех компонентов благодаря запрограммированным функциональным блокам
  • Надежное решение благодаря запрограммированным и протестированным функциям в рамках приложения
  • Интеграция в имеющиеся системы управления со стандартизированными протоколами Ethernet
  • Гибкие возможности для учета требований приложения благодаря масштабируемости аппаратного обеспечения

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Модуль памяти настроек программ/конфигурационных данныхSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Источники бесперебойного питанияНапример: QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
Устройства защиты от перенапряженийНапример: PT-IQ-1X2-24DC-UT2800976
Энергоизмерительные устройстваНапример: EEM-MA2502901363
ОписаниеТипАрт. №
Модуль памяти настроек программ/конфигурационных данныхSD FLASH 2GB APPLIC A
Источники бесперебойного питанияНапример: QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
Устройства защиты от перенапряженийНапример: PT-IQ-1X2-24DC-UT
Энергоизмерительные устройстваНапример: EEM-MA250

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: