Безопасность движения в туннеле Лоппер

Туннель Лоппер в Швейцарии  

Туннель Лоппер в Швейцарии

Туннель Лоппер представляет собой отрезок автомагистрали A8 (Тун - Люцерн) между Альпнах и Гергисвиль. Он обеспечивает соединение с автомагистралью A2, одной из важнейших и наиболее часто используемых автомагистралей Швейцарии, от Базеля до Лугано.

Туннель Лоппер сокращает время в пути на четыре минуты, поскольку он пересекает полуостров и заменяет езду вдоль побережья.

Данные о туннеле Лоппер:

  • Место: кантон Обвальден, Швейцария
  • Длина: 1,56 км
  • Тип конструкции: 10,0 T (магистральный туннель с двухсторонним движением, по одной полосе на направление)
  • Открытие: апрель 2006 (после модернизации)
  • Организация: Служба наземного и подземного строительства Обвальден, Швейцария
  • Частота использования: ок. 25 000 транспортных средств/день

Применение

Схематическое представление главной подстанции в туннеле Лоппер  

Схематическое представление главной подстанции в туннеле Лоппер

В подземной подстанции, находящейся в защищенном разделе туннеля, сводятся вместе все проводники. Проводники, соединяющие подстанцию с полевыми устройствами или с трансформатором, проходят через незащищенную область LPZ 0A или 0B (см. рисунок).

Для предотвращения повреждения подстанции током молнии в туннеле Лоппер используются грозовые разрядники производства Phoenix Contact.

Техническое оснащение туннеля:

  • Видеокамеры
  • Излучающие кабели для радиовещания и -связи
  • Освещение, пожарное аварийное освещение
  • Пожарная сигнализация
  • Устройства измерения дальности видимости, силы ветра
  • Световые сигналы, пожарные задвижки

 

Решение

Защита питающих кабелей при помощи FLASHTRAB compact  

Защита питающих кабелей при помощи FLASHTRAB compact

На каждый проводник используется один разрядник типа FLASHTRAB compact (FLT-CP). Поскольку в туннеле Лоппер для обеспечения питания полевых устройств используется множество проводников, то в электрошкафу установлено такое же количество разрядников.

В случае попадания тока молнии в проводник или вблизи разрядники создают кратковременное короткое замыкание (< 1 мс) между всеми проводниками. Так ток молнии отводится напрямую на входе в главное распределительное устройство и не повреждает установку.

Кабели для передачи сигналов и питания в туннеле подвергаются воздействию электромагнитного излучения, которое может быть настолько сильным, что способно повредить подключенные устройства. Поэтому в туннеле Лоппер на входе в распределительное устройство на проводниках обоих типов устанавливаются устройства защиты от перенапряжений.

  • Проводники для передачи сигналов в туннеле Лоппер защищаются устройствами защиты от перенапряжений серии PLUGTRAB PT, комбинации из защиты от перенапряжений и молниезащиты в одном устройстве.
  • Устройства защиты от перенапряжений типа VALVETRAB compact защищают подключенные к питающим проводникам туннеля приборы в электрошкафу.

 

Заключение

Благодаря использованию устройств защиты от перенапряжений существенно возросла готовность туннельного оборудования. Движение к автомагистрали A2 не останавливается, инфраструктура туннеля даже в случае неисправности продолжает работать, а затраты снижаются.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: