Мост Эразма: надежный расчет и точная индикация высоты для прохода судов

Обзор

Мост Эразма в Роттердаме  

Введенный в эксплуатацию в 1996 году мост Эразма стал символом Роттердама

  • Из-за приливов и отливов в Северном море не каждое судно может в любое время пройти под мостом Эразма в Роттердаме.
  • Шесть информационных табло отображают текущую максимальную высоту прохода, предотвращая тем самым повреждение судов и моста.
  • Соответствующие аналоговые значения поступают на информационные табло от микроконтроллера AXC 1050 по системе радиосвязи Radioline.

Профиль клиента

Руководитель проекта Рихард Хекер  

Рихард Хекер отвечает в компании ÆVO за интеграцию измерительных систем и систем отображения информации

Мост Эразма соединяет центр Роттердама с районом Коп ван Зюйд. Южная секция строительной конструкции длиной 802 м поднимается, обеспечивая проход для крупных судов.

На шести информационных табло команды судов могут видеть максимальную высоту прохода, зависящую от фактического уровня воды.

Применение

Командный пункт моста Эразма  

Управление разводным мостом и контроль движения судов осуществляется с командного пункта

Благодаря информации, отображаемой на шести информационных табло, капитаны проходящих судов могут принимать решение о проходе судна под сведенным мостом или же дожидаться открывания разводной секции.

Используемая ранее система была проводной, часто выходила из строя и требовала дорогостоящего технического обслуживания. После повреждения системы в 2014 году несколькими попаданиями молнии, компания ÆVO B.V. получила заказ на ее модернизацию. Перед ней было поставлено условие – сохранение имеющихся элементов визуализации. Кроме того, требовалось соединение с новым командным пунктом.

Реализация последовательного обмена данными с шестью информационными табло стала настоящим вызовом для исполнителей проекта. И все это из-за отсутствия какой-либо документации по предыдущей концепции и по управлению табло. Поэтому перед началом проекта пришлось шаг по шагу тестировать интерфейсы информационных табло. Таким образом, специалистам удалось определить, какие компоненты лучше всего подходят для решения поставленной задачи.

Решение

Миниконтроллер AXC 1050 типа Axiocontrol  

В электрошкафу на командном пункте помимо миниконтроллера AXC 1050 установлены также модули ввода-вывода

Фактический уровень моря определяется двумя датчиками давления, преобразуется в аналоговое значение и передается на аналоговую входную клемму AXL F AI4. Затем входная клемма, являющаяся составной частью станции Axioline, передает данные на миниконтроллер типа Axiocontrol AXC 1050, выполняющий их анализ. Максимальная высота прохода, отображаемая на информационных табло, определяется как разница между уровнем моря и абсолютной высотой моста Эразма.

Для передачи последовательных данных на элементы визуализации миниконтроллер AXC 1050 был дооборудован модулем обмена последовательными данными AXL F RS UNI, передающим рассчитанное значение высоты прохода в виде последовательного сигнала по системе радиосвязи Radioline на шесть информационных табло.

Для каждого из элементов визуализации, установленных на мосту Эразма, компания ÆVO оборудовала на крыше командного пункта систему двухточечного подключения с направленной антенной. На шести информационных табло также установлены направленные антенны, принимающие последовательные сигналы, необходимые для отображения рассчитанного значения высоты прохода. Во избежание повреждения высоким напряжением и для повышения отказоустойчивости решения для защиты коаксиальных сигнальных интерфейсов были применены промежуточные штекеры с технологией Lambda/4.

Кроме того, специалистам по автоматизации нидерландского филиала компании Phoenix Contact BV были поручены все задачи по программированию в соответствии с требованиями ÆVO. Программирование миниконтроллера AXC 1050 осуществляется при помощи соответствующего стандарту МЭК 61131-3 языка программирования ПЛК. Этот международный стандарт унифицирует языки программирования, наборы команд и структуры систем автоматизации. Благодаря этому можно отрабатывать и использовать созданные программы на различных платформах. Кроме того, работники нидерландского филиала компании Phoenix Contact настроили систему радиосвязи Radioline и обеспечили ее подключение к системе управления.

Заключение

Для реализации решения по визуализации максимальной высоты прохода под мостом Эразма использовались различные компоненты и системы из широкого ассортимента продукции компании Phoenix Contact.

В сочетании с многолетними и масштабными техническими наработками сотрудников компании в области инфраструктурных приложений, совместно с коллективом ÆVO было разработано оптимальное решение для поставленной задачи в Роттердаме. После приемочных испытаний система была интегрирована в план регулярного технического обслуживания и взята на экстренный круглосуточный сервис компании ÆVO.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: