Модульная концепция соединительных коробок генератора для крышных ФГ-установок

Обзор

ФГ-блок для цепи 2x1 с технологией соединения SUNCLIX  

ФГ-блок с технологией соединения SUNCLIX

  • Соединительные коробки генератора используются в установках на крышах для сбора цепей, их защиты и отделения модулей от остальной системы.
  • Большой ассортимент соединительных коробок генератора для установок на крыше в наличии сразу, заказные решения создаются быстро.
  • Решения соответствуют стандарту для комбинаций низковольтных коммутационных устройств и имеют заявление о соответствии CE.

Применение

Солнечная энергия является важным носителем возобновляемой энергии. Количество стран, в которых возобновляемые носители энергии признаны мощнейшим источником электроэнергии, постоянно растет. Преимущества фотогальванических энергоустановок не ограничиваются экологической перспективой — снижение системных затрат обусловливает их экономическую конкурентоспособность по сравнению с обычными электростанциями.

В сочетании с ФГ-установки стационарные энергоаккумуляторы становятся все более экономичными и повышают гибкость использования децентрализованных электростанций.

Для оптимальной защиты от перенапряжений таких компонентов установок, как ФГ-модули, инверторы или энергоаккумуляторы, применяются соединительные коробки генераторов, так называемые ФГ-блоки. Кроме того, в зависимости от исполнения ФГ-блоки могут отключать ФГ-модули от генераторной системы посредством пожарного выключателя или выключателя нагрузки.

Решение

ФГ-блок с кабельными вводами и технологией соединения Push-in  

ФГ-блок с кабельными вводами и технологией соединения Push-in

Phoenix Contact предлагает серию различных готовых к монтажу и подключению ФГ-блоков.

Для подключения ФГ-цепей ФГ-блоки в зависимости от исполнения оснащаются проходными деталями SUNCLIX или кабельным вводами на клеммах Push-in.

Преимуществами штекерных разъемов SUNCLIX и клемм Push-in являются простота установки, а также надежность соединения без необходимости дальнейшего обслуживания.

ФГ-блок с технологией соединения SUNCLIX  

ФГ-блок с технологией соединения SUNCLIX

Каждый стандартный ФГ-блок оснащается элементом компенсации давления. В нем предусмотрена специальная мембрана, которая пропускает воздух, но не пропускает воду. Она обеспечивает надежную защиту от повышенной влажности воздуха и таким образом предотвращает образование конденсата в ФГ-блоке.

Разумеется, при производстве каждого ФГ-блока соблюдаются требования стандарта для комбинаций коммутационных устройств DIN EN 61439-2.

Если вы не нашли подходящий ФГ-блок в представленном ассортименте продукции, свяжитесь со своим контактным лицом по сбыту. В рамках оговоренного объема услуг и диапазона решений мы можем в кратчайшие сроки предложить вам новые варианты.

Преимущества для вас

  • Большой ассортимент СКГ в наличии
  • Краткосрочное производство решений на заказ
  • Подключение ФГ-цепей посредством технологии соединения SUNCLIX или Push-in без необходимости дальнейшего обслуживания
  • Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
  • Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
  • Консультирование с учетом специфики области применения

Продукция

ОписаниеТипАрт. №
ФГ-блок для цепи 1x1, устройство защиты от перенапряжений типа 2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-20012403338
ФГ-блок для цепи 1x4, устройство защиты от перенапряжений типа 2, кабельные вводы на зажиме Push-inSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-20002403334
ФГ-блок для цепи 2x1, устройство защиты от перенапряжений типа 2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-20012403337
ФГ-блок для цепи 3x1, устройство защиты от перенапряжений типа 2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-20012403336
ФГ-блок для цепи 1x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-10012404298
ФГ-блок для цепей 1x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, кабельный ввод на зажиме Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-10001016811
ФГ-блок для цепей 1x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, выключатель нагрузки постоянного тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-11012404297
ФГ-блок для цепей 1x3, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, пожарный выключатель постоянного тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-12012404302
ФГ-блок для цепей 1x4, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10012404296
ФГ-блок для цепей 1x4, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, держатели предохранителя, разъем SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10112403335
ФГ-блок для цепи 2x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-10012404299
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-10012404295
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, выключатель нагрузки постоянного тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-11012404569
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE1016813
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE1016812
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2,
выключатель нагрузки постоянного тока, разъем SUNCLIX
SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-12011019494
ФГ-блок для цепи 3x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-10012404301
ФГ-блок для цепи 4x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE2404842
ФГ-блок для цепи 6x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE2404843
ОписаниеТипАрт. №
ФГ-блок для цепи 1x1, устройство защиты от перенапряжений типа 2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001
ФГ-блок для цепи 1x4, устройство защиты от перенапряжений типа 2, кабельные вводы на зажиме Push-inSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-2000
ФГ-блок для цепи 2x1, устройство защиты от перенапряжений типа 2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001
ФГ-блок для цепи 3x1, устройство защиты от перенапряжений типа 2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001
ФГ-блок для цепи 1x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001
ФГ-блок для цепей 1x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, кабельный ввод на зажиме Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1000
ФГ-блок для цепей 1x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, выключатель нагрузки постоянного тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101
ФГ-блок для цепей 1x3, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, пожарный выключатель постоянного тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201
ФГ-блок для цепей 1x4, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001
ФГ-блок для цепей 1x4, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, держатели предохранителя, разъем SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011
ФГ-блок для цепи 2x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, выключатель нагрузки постоянного тока, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1101
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, разъем SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE
ФГ-блок для цепей 2x2, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2,
выключатель нагрузки постоянного тока, разъем SUNCLIX
SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201
ФГ-блок для цепи 3x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2, разъем SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001
ФГ-блок для цепи 4x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE
ФГ-блок для цепи 6x1, устройство защиты от перенапряжений типа 1/2 с автотрансформаторной схемой 4+V, кабельный ввод на зажиме Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Индивидуальная конфигурация ФГ-блоков

Конструкция для немедленной установки и подключения.

Открыть бланк
Referrer: