Решение для системы управления сегментами

Обзор

Управление парком: контроль и управление  

Управление парком: контроль и управление

  • Чтобы эксплуатация фотогальванических установок оставалась рентабельной, требуется постоянный контроль и управление сегментами.
  • Array Control от Phoenix Contact представляет собой проверенное и надежное решение для регистрации всех необходимых данных и предоставления их для эффективного управления парком.
  • Решение легко устанавливается и просто подсоединяется в протяженные фотогальванические установки.

Применение

Array Control  

Блок коммутационных приборов Array Control

Для эффективной эксплуатации протяженных фотогальванических установок необходимы постоянное управление и контроль.

Солнечная установка мощностью в 10 МВт состоит приблизительно из 2500 цепей и 20 солнечных модулей. При этом она охватывает множество соединительных коробок генератора, преобразователей тока и дополнительных компонентов контроля, таких как эталонные датчики, метеостанции или энергоизмерительные устройства.

Несчетное количество измеренных значений должно регистрироваться и обрабатываться, преобразователи управляться, а статус установки передаваться вышестоящей системе управления данными.

Решение

Так как объем данных очень велик, парк разделяется на отдельные сегменты, так называемые массивы. В блоке коммутационных устройств Array Control от Phoenix Contact находится устройство управления. Оно принимает измеренные значения от преобразователей, регистраторов данных и энергоизмерительных устройств одного массива по единой модели данных и передает их вышестоящей системе SCADA в центральной диспетчерской.

Предварительно запрограммированные функциональные блоки облегчают присоединение отдельных компонентов к Array Control. При перегрузке сети устройство Array Control управляет преобразователем для сокращения мощности. Кроме этого, Array Control берет на себя разнообразные функции диагностики, например, при уменьшении производительности одной цепи. Статусные сообщения, например, защита от кражи или отказа устройств, дополняют собираемые значения. Все данные архивируются на протяжении до 25 лет.

В качестве составной части системы управления парком от Phoenix Contact устройство Array Control позволяет реализовать эффективное управление протяженными фотогальваническим установками.

Контроль и управление протяженными фотогальваническими установками  

Array Control – для эффективной эксплуатации больших фотогальванических установок

Преимущества для вас

  • Сокращение проектных работ и производственных затрат благодаря интеллектуальным решениям в области автоматизации
  • Базовое приложение для регистрации всех необходимых данных на уровне сегментов с единообразной моделью данных
  • Простая интеграция различных преобразователей, счетчиков постоянного тока и компонентов контроля на базе запрограммированных библиотек функциональных блоков
  • Возможно масштабирование при повышении требований к обработке данных и их количеству

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: