Установка на крыше

Установка на крыше

Прочность и долговечность

Используйте поверхность крыши с выгодой — в этом помогут компоненты, разработанные для применения на установках для крыши.

Вернуться к Приложения и решения

Категории

  • Контроль и защита
    Контроль и защита

    Надежная защита всех видов фотогальванических установок на крыше от перенапряжения и свободное отключение при необходимости.

  • Модульный инвертор
    Модульный инвертор

    Phoenix Contact предлагает универсальную и простую в реализации технологию соединения для модульного инвертора.

Большая площадь крыши с небольшим наклоном является наилучшей предпосылкой для прибыльного использования фотогальванической установки. Вследствие падения цен на модули и роста цен на энергоносители монтаж фотогальванических установок на частных, офисных или общественных зданиях становится все более привлекательным даже без поддержки государства.

Для контроля и длительной защиты таких установок от тока молнии и перенапряжений разных видов Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент изделий для установок на крыше. Для наивысшей степени безопасности в случае опасности или обслуживания можно отключить отдельный модуль. Для менее удачных поверхностей крыш модульные инверторы станут реальной альтернативой. Новая соединительная система для модульных инверторов отличается универсальностью и удобством эксплуатации.

Обзор: установки для крыши

Установка на крыше

Защита от перенапряжений и технологии подключения для установок на крыше

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Визуализация на базе веб-технологий

PV-Monitor – это визуализация на базе веб-технологий с использованием промышленных компонентов.


Надежный контроль в области фотогальваники

Solarcheck RSD безопасно отключает ФГ-установки.