Решение для управления

Обзор

Менеджмент электропитания  

Менеджмент электропитания

  • Содержательный уровень данных является существенной частью для эффективного технического управления протяженной фотогальванической установкой.
  • Система управления данными SOL-DMS от Phoenix Contact отвечает требованиям больших фотогальванических установок и имеет возможность универсального масштабирования.
  • В качестве составной части системы управления парком устройство SOL-DMS превосходно вливается в инфраструктуру.

Применение

Центральное управление данными является ключевым заданием для эффективной эксплуатации больших фотогальванических электростанций. Для эксплуатации установки производится сбор различных данных, например, значений доходности, сообщений о неисправностях и производственные показатели. Обычно архивирование данных производится локально на сервере в установке.

Для оценки эффективности необходимы регистрация и архивирование данных на протяжении всей эксплуатации установки. Phoenix Contact предлагает независимую от поставщика систему управления данными для регистрации, архивирования и анализа прямых и расчетных эксплуатационных данных. SOL-DMS  предоставляет индивидуально подготовленные данные для различных групп пользователей.

Топология системы управления данными

Независимое от поставщика управление данными для регистрации, архивирования и анализа эксплуатационных данных

Решение

Система управления SOL-DMS от Phoenix Contact служит для визуализации данных, которые, как правило, регистрируются децентрализованно в поле и предоставляются контроллерами. Данные происходят из различных источников, например, от фотогальванических цепей, преобразователей, метеостанции или информации из сети.

Данные всех областей применения передаются на центральный сервер, помещаются в базу данных и предоставляются конечному пользователю. Благодаря использованию исключительно функции HTML5 для воспроизведения данных может использоваться стандартный ПК или веб-терминал с обычным браузером.

Все зарегистрированные данные архивируются в базе данных с определенными промежутками времени и могут быть представлены на веб-сайте в виде исторических данных. Заявленный пользователь видит только те данные, которые предоставляются для его группы пользователей.

Архив аварийных сигналов дает обзор любых появляющихся в системе сообщений. Пользователь может фильтровать сообщения в соответствии со своей сферой деятельности и позволять отображать их в маске. Например, при возникновении неисправностей было отправлено сообщение по СМС. Пользователь, который в следствие своей роли предусмотрен для этого или которому был разрешен прием сообщений с определенным содержанием или частью содержания, информируется.

Экран ПО для управления данными  

ПО для управления данными в любое время дает информацию о статусе всей установки

Визуализация
В SOL-DMS заложены определенные заранее типы объектов в системе визуализации. К ним относятся: такие типы объектов, как метеостанция, управление сегментами, соединительные коробки генераторов и DNO Control для контроля условий подсоединения к сети. Пользователь может использовать данные типы объектов в качестве образцов. Кроме того, имеется возможность создавать и использовать собственный дизайн в соответствии с возможностями визуализации.

На стартовом экране отображаются отдельные ячейки (массивы) в виде цветных точек. В зеленом состоянии установка работает с желаемой производительностью. Нет необходимости в действиях. Если цвет точки меняется на желтый, то это означает предупреждение. В данном случае массив продолжает работу, но необходимо провести контроль.

При изменении цвета на красный в наличии неисправность. Данная часть установки не поставляет энергию. Начинает работать определенная система оповещения при неисправностях. Синий цвет означает, что в данной части установки проводится обслуживание. В зависимости от актуального цветового состояния на общем обзоре пользователь может получить информацию о состоянии соответствующего массива вплоть до уровня цепи в дополнительных подменю. Благодаря наглядной визуализации он в любой момент времени имеет информацию о состоянии установки.

архивирование данных

SOL-DMS регистрирует и архивирует данные на протяжении всего жизненного цикла установки. Это выставляет особые требования к архивированию в отношении сжатия и резервирования. Для сохранения данных действительны следующие правила:

  • Сохранение основных данных каждые 15 секунд и готовность в течение 24 часов
  • По истечению 24 часов данные уплотняются до интервала 60 секунд
  • Через шесть месяцев данные сжимаются до значений каждые 5 минут
  • Через 2 года до значений каждые 15 минут
  • Данные могут храниться до 25 лет
Сохранение всех важных данных установки до 25 лет

Сохранение всех важных данных установки до 25 лет

Преимущества для вас

  • Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
  • Гибкость благодаря масштабируемой возможности адаптации для любого размера установки
  • Незначительные затраты на планирование, поскольку возможно индивидуальное расширение и воспроизведение для любого типа установки
  • Адаптация для определенных пользователей благодаря возможности создания индивидуальной маски
  • Никаких дополнительных затрат для эксплуатационника
  • Высокая степень защиты от несанкционированного доступа, поскольку вся информация сохраняется на локальном сервере

Изделия

Система управления данными SOL DMS (Data Management System) предлагается в следующей базовой конфигурации.

Стоечный ПК 19 дюймов, включая:

  • Панель коммутатора для гигабитного Ethernet с оптоволоконным и медным соединением
  • Блок питания с высокой степенью готовности
  • Процессор
  • Жесткий диск RAID
  • Оперативная память
  • Операционная система Windows
  • Антивирусное программное обеспечение

В наличии индивидуальные конфигурации по запросу. Все необходимые программные инструменты уже установлены и доступны.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: