Решение для контроля установок на крыше дома

Обзор

Сотрудники в установке на крыше  

Контроль установок на крыше

  • Для обеспечения оптимальной эксплуатации фотогальванических установок у инвесторов и пользователей растет потребность в решениях для контроля и визуализации установок.
  • ПО для контроля PV Monitor+ регистрирует показатели напряжения и тока передает их на модульный миниконтроллер через коммуникационный модуль.
  • Если они превышают установленные параметры или не достигают их, система отправляет вам аварийное SMS-сообщение, при необходимости вы реагируете сразу.

Применение

Сельскохозяйственное производственное здание  

Раннее распознавание ошибок обеспечивает рентабельность установки

Для достижения оптимальной рентабельности фотогальванической установки недостаточно просто регулярно контролировать показания датчика запитывания в сеть для определения общей доходности установки. Таким образом кратковременные отклонения не регистрируются. Кроме того, временная связь между наблюдаемым снижением прибыльности и ее причиной не может быть точно установлена.

А локализация неисправности в установке связана с большими дополнительными затратами, поскольку счетчик запитывания в сеть поставляет только общие сведения об установке. Только с помощью по возможности раннего распознавания и локализации проблем установки их причины могут быть быстро устранены и можно избежать существенного снижения доходности на протяжении долгого времени.

Предпосылки для раннего распознавания точного местоположения ошибок в установке
Для раннего распознавания отклонений от нормального режима работы необходимо выполнить следующие условия:

  • Постоянный контроль данных доходности как на стороне постоянного, так и переменного тока.
  • Измерение добычи на уровне цепей. Измерение на уровне модулей идеально, но, как правило, невозможно реализовать на практике как экономично, так и технически.
  • Визуализация для обеспечения возможности устанавливать данные доходности в любое время при помощи переносных устройств обслуживания через веб-интерфейс.
  • Быстрое оповещение обслуживающего персонала в случае отклонений в работе (например, через SMS или E-Mail)

Решение

Модули измерения напряжения для восьми линий  

Модули измерения напряжения для восьми линий

Мониторинг постоянного тока
SOLARCHECK состоит из различных измерительных узлов для значений тока и напряжения. Входящий в нее коммуникационный блок собирает сигналы измерений и передает их на вышестоящий миниконтроллер. Система SOLARCHECK имеет модульное построение и может быть точно подстроена к протяженности и схеме соединения установки. Поскольку кабельная разводка для передачи данных также поставляет питание на полевые устройства, для системы требуется только центральный блок питания.

Мониторинг переменного тока
Устройство измерения энергии EMpro измеряет, анализирует и передает электрические параметры, например, напряжения, токи, мощность, расход, гармонические колебания и асимметрию сети.

PV Monitor+  

При помощи PV Monitor+ вы обеспечиваете долговременную рентабельность вашей установки номинальной мощностью до 500 кВт

Модульность
Программа PV Monitor+ может регистрировать данные от одной до 512 цепей. При правильной настройке параметров постоянно отображается правильное количество цепей. Дополнительные цепи можно добавлять позже.

Визуализация
Визуализация ПО PV Monitors+ может использоваться даже без специальных знаний программирования. Зарегистрированные при помощи ПО PV Monitor+ данные ФГ-установки доступны в любое время без лицензии. Данные сохраняются на карте SD в формате CSV и считываются при помощи FTP или посылаются по электронной почте.

Топология: Решение для мониторинга фотогальванических установок на крыше

Решение для мониторинга фотогальванических установок на крыше

Преимущества для вас

  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию без знаний в области программирования
  • Долговечное и стойкое решение благодаря прочным промышленным компонентам
  • Постоянное информирование независимо от местонахождения благодаря SMS-уведомлениям

Изделия

ОписаниеТипНомер артикула
Программное приложение на базе контроллеров для анализа всех важных рабочих характеристик фотогальванической установки через веб-интерфейс. Находится на карте SD.SD / 2GB SOL-PV-MON2701975
МиниконтроллерILC 191 ME/AN2700074
Энергоизмерительный приборEEM-MA2502901363
Маршрутизатор/модемPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
АнтеннаPSI-GSM/UMTS-QB-ANT2313371
Коммуникационный модульSCK-C-MODBUS2901674
Модуль измерения тока 8 цепейSCK-M-I-8S-20A2903241
Модуль измерения тока 4 цепейSCK-M-I-4S-20A2903242
Модуль измерения напряженияSCK-M-U-1500V2903591
ОписаниеТипНомер артикула
Программное приложение на базе контроллеров для анализа всех важных рабочих характеристик фотогальванической установки через веб-интерфейс. Находится на карте SD.SD / 2GB SOL-PV-MON
МиниконтроллерILC 191 ME/AN
Энергоизмерительный приборEEM-MA250
Маршрутизатор/модемPSI-MODEM-3G/ROUTER
АнтеннаPSI-GSM/UMTS-QB-ANT
Коммуникационный модульSCK-C-MODBUS
Модуль измерения тока 8 цепейSCK-M-I-8S-20A
Модуль измерения тока 4 цепейSCK-M-I-4S-20A
Модуль измерения напряженияSCK-M-U-1500V

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: