Автономное энергоснабжение

Автономное энергоснабжение

Для сложных условий

Прочные решения и компоненты для фотогальванических гибридных систем выдерживают даже самые неблагоприятные условия окружающей среды.

Наряду с питанием частных домов, фотогальванческие гибридные системы также используются в промышленности, к примеру, для опреснения морской воды, в горнодобывающей промышленности, в сельском хозяйстве и для питания удаленных курортов.

Фотогальванические гибридные системы часто используются в экстремальных климатических условиях. Это означает, что наряду с энергоблоками, аккумулятор и преобразователь тока, а также устройства, необходимые для управления, также должны выдерживать тяжелые условия эксплуатации. Решения и компоненты Phoenix Contact наилучшим образом отвечают этим требованиям.

Преимущества для вас

  • Повышение эффективности фотогальванической гибридной установки благодаря контролю и регистрации энергетических данных и производительности
  • Высокая гибкость благодаря возможности модульного расширения миниконтроллеров и большому количеству функций систем ввода-вывода
  • Последовательные протоколы связи с преобразователями тока

Измерение энергии

Использвание клеммы для измерения мощности  

Клеммы для измерения мощности позволяют фиксировать все потоки энергии

Клеммы для измерения мощности для проверенной системы ввода-вывода Inline измеряют все данные напряжения, тока и мощности в фотогальванической гибридной системе.

Таким образом вы получаете проверенные промышленные компоненты для автоматизации и измерения от одного производителя. Клеммы для измерения мощности позволяют анализировать значения переменного тока. Мгновенные значения фиксируются и затем оцениваются.

Регулирование энергии

Использование микроконтроллера  

Микроконтроллеры для эффективного управления энергопотреблением

Миниконтроллеры Phoenix Contact позволяют не только регулировать комплексные фотогальванические гибридные системы, но и осуществлять непрерывный мониторинг эффективности управления энергией.

Они дают возможность подключить сигналы ввода-вывода или пользователей Modbus. Посредством интерфейса Ethernet могут быть подсоединены также другие контроллеры и системы.

Интерфейс передачи данных

Использование систем ввода-вывода  

Быстрое и простое подключение данных при помощи компонентов ввода-вывода

Большой ассортимент модулей ввода-вывода и различных функциональных клемм оптимально подходит для любых приложений.

Вы можете получать аналоговые и цифровые данные с помощью одного модуля с возможностью гибкого подсоединения к контроллеру.

Энергоснабжение для удаленных регионов

Для обеспечения надежной работы фотогальванических гибридных систем, все компоненты системы должны быть оптимально подобраны. Для управления и регулирования всего приложения используется миниконтроллер производства Phoenix Contact.

Он выполняет функции управления энергией и обеспечивает поступление необходимого количества энергии к потребителю в нужное время и в нужном месте.

Автономное энергоснабжение

Решения в области автоматизации также доступны для тяжелых условий эксплуатации

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61