Добыча солнечной энергии в режиме реального времени

Обзор

Фотогальванический парк  

Фотогальванический парк гравийного завода недалеко от Фрайенхуфена (Германия)

  • Компания Envalue GmbH изготавливает и осуществляет эксплуатацию солнечных парков и имеет огромный перечень реализованных проектов в Европе.
  • Чтобы оперативно реагировать на неисправности, необходимо измерять самые разные параметры эксплуатации в непрерывном режиме.
  • Для регистрации и передачи данных солнечного парка компания Envalue использует системное решение Phoenix Contact.
  • Промышленное качество компонентов гарантирует максимальную степень надежности и позволяет оперативно и недорого выполнять обслуживание в случае появления неисправности.

Профиль клиента

Компания Envalue GmbH, г. Хофкирхен, специализируется на сооружении и эксплуатации солнечных парков для инвесторов. Компания имеет огромный перечень реализованных проектов в Германии и Европе.

Применение

Envalue эксплуатирует солнечный парк гравийного завода недалеко от Фрайенхуфена, общая мощность которого составляет около 3,1 МВт/пик. В парке установлено около 13 000 стационарных кристаллических модулей, которые объединены в 528 цепей. Солнечный парк имеет площадь порядка 52 гектар, разделенную на три участка, к каждому из которых относится отдельный инвертор. Эти инверторы преобразуют постоянное напряжение в переменное и подают затем электропитание на трансформатор, который преобразует его до 20 кВ. Выработанное переменное напряжение передается затем по подземному кабелю в точку подключения сети, удаленную примерно на пять километров.

Даже крупные солнечные парки не всегда на месте оборудованы постоянно работающим диспетчерским пунктом. В то же время эксплуатирующая организация и стоящие за ней инвесторы стремятся получить максимальный доход от установки. Поэтому необходимо измерять такие параметры, как ток, напряжение, солнечное излучение и многие другие в непрерывном режиме, чтобы оперативно реагировать на неисправности. Для регистрации и передачи данных требуется надежное системное решение, которое учитывало бы особые требования эксплуатации в промышленной области.

Решение

Предохранитель цепи  

Каждая цепь имеет отдельную защиту

Измерительная цепочка начинается с цепей: соответственно 16 или 24 цепей объединяются в соединительной коробке (СК) и предохраняются по отдельности. Одна двойная цепь проходит через одно из отверстий модуля Solarcheck так, чтобы можно было регистрировать токи цепей. Таким же образом при помощи измерительного модуля Solarcheck можно измерять напряжение и внешнюю температуру. Аналоговые данные обрабатываются и оцифровываются в измерительном модуле и передаются дальше по протоколу Modbus.

Устройство защиты от перенапряжений Valvetrab для стороны постоянного тока и Plugtrab для защиты кабеля связи, источник питания Uno, а также разъемы Phoenix Contact дополняют комплектацию СК. Аккумулированный постоянный ток передается в инвертор при помощи изолятора. Данные всех СК и инвертора, а также данные точки подключения к сети на трансформаторной подстанции поступают в шкаф регистрации данных. В шкафу в качестве основного компонента установлен контроллер Inline ILC 191, на котором выполняется приложение по управлению фотогальваническими установками, запрограммированное на базе функциональных блоков библиотеки Solarworx.

Рюдигер Хаслингер (Rüdiger Haslinger), руководитель проекта Envalue, поясняет: „При помощи функциональных блоков библиотеки Solarworx можно считывать данные любых представленных на рынке инверторов, что упростило задачу нашим программистам. Также команда Phoenix Contact всегда оказывает эффективную поддержку в любых вопросах, связанных с подключением.“ Особую сложность представляет возможность подключения к системе управления прямого поставщика. Но и этот вопрос решается без необходимости выполнения сложного программирования.

Электрошкаф с планшетом для портала Smartblue  

Неисправность быстро появляется на портале Smartblue

Информация при помощи Smartblue

Полная картина установки, сюжет которой составляют постоянно обновляемые параметры тока и напряжения двойных цепей, данные инверторов, а также окружающие условия в парке, например, температура, интенсивность солнечного излучения и многие другие, формируется в интервале от 1 до 5 минут, а каждые 15 минут передается посредством интернета в Мюнхен на сервер разработчика программы Smartblue. Здесь на основе голых статистических данных добывается ценная информация.

Информация проходит быструю фильтрацию при помощи специальных разработанных стандартных программ. Например, сообщения об ошибках, имеющие одну причину, конвертируются в одно сообщение. Повторяющиеся сообщения об ошибках связываются в группы, которые отображаются на пульте управления только один раз. На практике это может означать, например, быстрое обнаружение неисправного модуля, сработавшего предохранителя в СК или ослабленного штекерного соединения в цепи.

Заключение

На вопрос, в чем заключается разница между предложением Phoenix Contact и другими решениями в области фотогальваники, Рюдигер Хаслингер отвечает, не задумываясь: "Разница обусловлена промышленным качеством Phoenix Contact. В отличии от измерительных плат других компаний, у которых цепи подключаются напрямую, измерительный модуль Solarcheck, например, не выделяет тепло, так как замеры выполняются бесконтактным способом."

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Измерительный модуль SCK для мониторинга фотогальванических установокSCK-M-I-8S-20A2903241
Измерительный модуль SCK для мониторинга фотогальванических установокSCK-M-I-4S-20A2903242
Измерительный модуль SCK для мониторинга фотогальванических установокSCK-M-U-1500V2903591
Коммуникационный модуль SCKSCK-C-MODBUS2901674
Контроллер InlineILC 191 ETH 2TX2700976
Модуль памяти для хранения программ и конфигурацииSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Функциональная клемма Inline RS-485/-422IB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
Источник питания с регулированием в первичной цепи UNO POWERUNO-PS/1AC/24DC/ 60W2902992
Источник питания с регулированием в первичной цепи QUINT POWERQUINT-PS/1AC/24DC/52866750
Источники бесперебойного питания с технологией IQQUINT-UPS/24DC/24DC/52320212
Промышленный маршрутизатор UMTS/GSM с разъемом EthernetPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
Коммутатор Ethernet, 4 порта TP-RJ45, 1 порт для оптоволокна, 100 Мбит/сFL SWITCH SFNB 4TX/FX2891027
Коммутатор Ethernet, 4 порта TP-RJ45, 1 порт для оптоволокна, 100 Мбит/сFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM2891029
Предохранитель, 10,3 мм x 38 мм, до 1000 В пост. токаFUSE 10,3X38 15A PV3061348
Разрядник для защиты от перенапряжений для 2-полюсных изолированных систем постоянного напряжения 1000 ВVAL-MS 1000DC-PV/2+V2800628
Универсальные штекерные разрядники для защиты от тока молний и перенапряженийVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+12800187
Штекерный модуль защиты от перенапряжений для базового элементаPT 3-PB-ST2858030
ОписаниеТипАрт. №
Измерительный модуль SCK для мониторинга фотогальванических установокSCK-M-I-8S-20A
Измерительный модуль SCK для мониторинга фотогальванических установокSCK-M-I-4S-20A
Измерительный модуль SCK для мониторинга фотогальванических установокSCK-M-U-1500V
Коммуникационный модуль SCKSCK-C-MODBUS
Контроллер InlineILC 191 ETH 2TX
Модуль памяти для хранения программ и конфигурацииSD FLASH 2GB APPLIC A
Функциональная клемма Inline RS-485/-422IB IL RS 485/422-PRO-PAC
Источник питания с регулированием в первичной цепи UNO POWERUNO-PS/1AC/24DC/ 60W
Источник питания с регулированием в первичной цепи QUINT POWERQUINT-PS/1AC/24DC/5
Источники бесперебойного питания с технологией IQQUINT-UPS/24DC/24DC/5
Промышленный маршрутизатор UMTS/GSM с разъемом EthernetPSI-MODEM-3G/ROUTER
Коммутатор Ethernet, 4 порта TP-RJ45, 1 порт для оптоволокна, 100 Мбит/сFL SWITCH SFNB 4TX/FX
Коммутатор Ethernet, 4 порта TP-RJ45, 1 порт для оптоволокна, 100 Мбит/сFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM
Предохранитель, 10,3 мм x 38 мм, до 1000 В пост. токаFUSE 10,3X38 15A PV
Разрядник для защиты от перенапряжений для 2-полюсных изолированных систем постоянного напряжения 1000 ВVAL-MS 1000DC-PV/2+V
Универсальные штекерные разрядники для защиты от тока молний и перенапряженийVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
Штекерный модуль защиты от перенапряжений для базового элементаPT 3-PB-ST

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: