Модульный инвертор

Модульный инвертор

Простота установки

Новые системы подключения позволяют полностью поключать модульный инвертор со стороны постоянного и переменного тока.

Модульный инвертор устанавливается непосредственно на фотогальванический модуль. Затемнение и другие факторы, снижающие уровень мощности, больше не влияют на другие модули. Это позволяет существенно повысить рентабельность.

Больше нет необходимости в сложных устройствах коммутации для модулей. Вы ищете универсальную и просто реализуемую технологию соединения для модульного инвертора? Новая соединительная система для модульных инверторов от Phoenix Contact была разработана специально для соответствия вашим требованиям. По вашему запросу она может быть подготовленна для удобной установки при помощи Plug&Play на месте.

Преимущества для вас

  • Трехполюсный кодированный штекер (защита от перепутывания полярности)
  • Высочайшая надежность благодаря контактам SUNCLIX
  • Возможно использование модульных инверторов с выходной мощностью 500 Вт
  • Последовательная соединительная система для сторон перем. и пост. тока модульного инвертора

Подключение устройств

Использование микроинвертора  

Наивысшая мощность на уровне модуля благодаря модульному инвертору

Штекерные соединители пост. тока SUNCLIX для модульного инвертора или полевой разводки отличаются даже со стороны модуля высокой производительностью и качеством.

Технологии соединения переменного тока

Подключение перем. тока для микроинвертора  

Y-разветвитель переменного тока для использования модульных инверторов

Y-образный соединитель перем. тока состоит из двух 3-контактных соединений, соединяющихся через основной кабель (магистральную линию) без перепутывания полярности.

Помимо зажима для подключения магистральной линии, на стороне устройства сопряжения также имеется зажим для подведения линии сброса, который используется для соединения с инвертором.

Cетевое подключение

Использование сетевого подключения для микроинвертора  

Штекеры для подсоединения к сети обеспечивают запитывание в сеть

Штекеры для подсоединения к сети являются соединяющим звеном между ФГ-системой и сетью.

В зависимости от структуры системы подключение к сети выполняется на стороне штекера или устройства сопряжения Y-образного соединителя перем. тока. Свободный конец либо укладывается в распределительной коробке, либо ведется по каналу в коробку домового присоединения.

Подключение модульного инвертора

При использовании модульных инверторов каждый модуль всегда работает на оптимальной рабочей точке, независимо от того, затенен он частично или нет.

Использование модульных инверторов позволяет увеличить рентабальность всей системы на 20% по сравнению с архитектурой инверторов цепей. Подключайте модульные инверторы со стороны постоянного и переменного тока, используя новую штекерную систему от Phoenix Contact.

Подключения для модульных инверторов

Общая технология подключения модульных инверторов со стороны постоянного и переменного тока

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61