Технологии подключения

Технологии подключения

Надежное соединение

Подходящие технологии подключения для ваших полевых установок: долговечные и простые в эксплуатации.

От фотогальванического модуля и соединительной коробки генератора до преобразователя тока — Phoenix Contact предлагает большое количество вариантов разводки, предназначенной специально для требований полевых фотогальванических установок.

Долгий срок службы и простой и быстрый монтаж находятся при этом в центре внимания. Подготовленные для полевого монтажа штекерные соединители постоянного тока монтируются в течение нескольких секунд без специального инструмента. При этом подобранные высококачественные компоненты постоянно обеспечивают высокую степень готовности установки даже при экстремальных погодных условиях.

Преимущества для вас

  • Многообразие и гибкость благодаря различным сечениям проводников от 2,5 до 16 мм²
  • Стойкость к УФ, температурным воздействиям и погоде
  • С видом на будущее для напряжения до 1500 В
  • Инновационные пружинные соединения для создания долговременных и безопасных соединений без специального инструмента

Соединение и разводка

Штекер постоянного тока  

Инновационные штекерные соединители – для быстрой кабельной разводки

Инновационное пружинное соединение разъема постоянного тока позволяет надежно и безопасно подсоединять проводники от 2,5 до 16 мм² без специального инструмента.

Это обеспечивает особенно простую и быструю сборку на месте.

Распределение

Y-разветвитель постоянного тока  

Гибкое распределение токовых цепей через Y-разветвители

Еще большую гибкость в кабельной разводке фотогальванических систем предлагают Y-разветвители. Вы можете просто и экономично подсоединить два соседних ФГ-модуля к преобразователю при помощи всего одной линии.

Дополнительно возможно оснащение разъемами. Индивидуальные конфигурации по запросу.

Подключение устройств

Подключение генератора  

Безопасное подключение для передачи сигналов, данных и питания

Для надежной передачи сигналов, данных и питания Phoenix Contact предлагает штекерные соединители и корпуса.

Все компоненты изготавливаются из высококачественных и прочных материалов. Они прошли лабораторные испытания и гарантируют длительное безопасное соединение ваших устройств.

Общая технология подключения от фотогальванического модуля до питания

Разъемы и кабели для проведения жесткого или гибкого монтажа, предназначенные для диапазона температур от -40 °C до +85 °C.

Подключение пост. тока для ФГ-модулей

Общая технология подключения от фотогальванического модуля до питания

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61