Приложения и решения

Приложения и решения

Все для эффективных установок

Phoenix Contact предлагает вам превосходные промышленные решения для всех граней фотогальваники.

Вернуться к Солнечная энергия

Категории

  • Полевые установки
    Полевые установки

    Phoenix Contact предлагает надежные решения для полевых установок — от кабельной разводки и мониторинга до средств связи.

  • Системы слежения
    Системы слежения

    Компактные гибридные пускатели и компоненты автоматизации Phoenix Contact обеспечивают надежную систему слежения за солнцем.

  • Установка на крыше
    Установка на крыше

    Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент для контроля установок на крыше и защиты таких установок от тока молнии и перенапряжений.

  • Интеграция в здания
    Интеграция в здания

    Мини-штекерная система BIPV от Phoenix Contact соответствует требованиям технологий подключения и соединения для интеграции в здания.

  • Автономное энергоснабжение
    Автономное энергоснабжение

    С помощью решений для управления и регулирования обеспечивается надежнуя работа фотогальванических гибридных систем.

Решения для фотогальванических установок

Для оптимальной и бесперебойной эксплуатации ФГ-установок Phoenix Contact является компетентным и надежным партнером. Мы предлагаем подходящие решения как для полевых установок и панелей на крыше, так и для автономного энергоснабжения.

 
Мир приложений Solar
Автономное энергоснабжение
Полевые установки
Системы слежения
Интеграция в здания
Установка на крыше

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Решения для солнечной энергии

Для оптимальной и бесперебойной эксплуатации ФГ-установок