Дистанционное управление/обслуживание

Дистанционное управление/обслуживание

Полный обзор машин и установок

Инновационный комплекс решений от Phoenix Contact обеспечивает доступ к децентрализованным установкам.

Вернуться к Решения

Категории

  • Системы радиосвязи
    Системы радиосвязи

    Системы радиосвязи производят сбор измеряемых величин и системной информации из удаленных или труднодоступных участков и передают их на центральный пульт управления.

  • Частные сети
    Частные сети

    Просто и эффективно объединяйте в сеть удаленных пользователей при помощи имеющихся кабелей.

Промышленная система передачи данных предлагает многочисленные возможности надежного соединения децентрализованных станций с главным пунктом управления. Различные пути передачи данных позволяют отправлять большие объемы информации даже на удаленные расстояния.

Дистанционный доступ и непрерывный мониторинг технологических данных позволяют планировать сроки проведения обслуживания и экономить средства. Выберите подходящий путь передачи данных для вашего приложения – Phoenix Contact предлагает решения с учетом специфики приложений.

Помощник – подходящее решение для дистанционной связи

Подходящее решение для дистанционной связи от Phoenix Contact

Подходящее решение для дистанционной связи от Phoenix Contact

Для любого приложения - автономно работающая насосная станция, сварочный робот или высотный склад - есть подходящий путь передачи данных.

При помощи помощника можно сравнить различные технологии и подобрать подходящее решение для дистанционного управления и обслуживания вашего приложения.

Дистанционное управление и обслуживание – в чем разница?

В промышленных системах передачи данных по-разному реализован принцип дистанционной связи для решения задач управления и обслуживания. Хотя при этом, как правило, используются аналогичные технологии, приходится учитывать особенности этих очень разных сфер применения.

Система дистанционного управления обеспечивает надежную и непрерывную передачу технологических данных на главный пульт управления. Таким образом осуществляется мониторинг и регулировка даже удаленных внешних и вспомогательных станций. В отличие от дистанционного обслуживания здесь требуется постоянное соединение с удаленной станцией.

Для дистанционного обслуживания требуется лишь временный доступ к машине или установке. Такой доступ к контроллерам и сетям Ethernet позволяет быстро и эффективно выполнять работы, связанные с техническим или сервисным облуживанием, из любой точки мира.

Превентивные и точные сообщения по СМС или электронной почте позволяют своевременно среагировать и устранить неисправность, сводя риски остановки производства к минимуму.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61