Нормы и стандарты

Нормы и стандарты

Качество с самого начала

Мы даем гарантию качества благодаря постоянному контролю в процессе разработки и производства.

Сертификация IRIS  

Стандарт качества ж/д промышленности

Из-за эксплуатации в условиях сильной вибрации и ударов к шинным транспортным средствам предъявляются экстремальные требования по надежности электрических соединений и безаварийности электронных компонентов.

Постоянное качество продукции, соответствующее высочайшим требованиям ж/д промышленности, гарантируется постоянным контролем при разработке и производстве изделий. Это также документируется в требующемся для железнодорожной промышленности сертификате IRIS.

Все изделия Phoenix Contact для ж/д транспорта отвечают следующим железнодорожным стандартам:

  • DIN EN 50155
  • DIN EN 50121-3
  • DIN EN 50121-4

 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Загрузки