Маркировка для железнодорожного транспорта

Адаптированный ассортимент маркировки

Обширный ассортимент маркировки

Высококачественная соответствующая стандартам маркировка MARKING system.

Преимущества для вас

  • От планирования до нанесения обозначений – ПО для маркировки CLIP PROJECT
  • Широкий спектр материалов, допущенных для использования в ж/д промышленности
  • Простой и быстрый монтаж маркировки формата UniCard
  • Надписи по желанию – на предварительно отпечатанном или со специальной печатью материале

Применение

Противопожарные мероприятия играют в железнодорожной промышленности значительную роль. Ни в какой другой отрасли нет таких высоких требований к конструктивным элементам и компонентам – включая используемые материалы для маркировки. Однозначная соответствующая требованиям маркировка начинается уже с изготовления рельсовых транспортных средств. Только так позднее проведение работ по обслуживанию осуществляется надежно и быстро.

Решение

Обычные решения для маркировки не всегда подходят для использования в ж/д промышленности. Поэтому производители предпочитают материалы без галогенов. Мы предлагаем обширный ассортимент материалов без галогена, имеющих улучшенные противопожарные характеристики. Для нанесения обозначений мы предлагаем маркировку для клемм, проводников, кабелей и устройств, а также целых установок.

Долговечная маркировка для проводников и кабелей

Подготовленные термоусадочные кембрики  

Подготовленные термоусадочные кембрики

Термоусадочные кембрики типа WMS не содержат галогенов и предназначены для диапазона температур от -55 °C до +135 °C.

Маркировка кабеля с вкладываемой табличкой  

Держатель для маркировки кабеля с вкладываемой табличкой

Маркировка для кабелей семейства KMK HP применяется для одновременной маркировки и стяжки кабелей и проводников. Обработанный поликарбонат соответствует требованиям ж/д промышленности.

Маркировка для кабелей сертифицирована согласно DIN EN 45545-2, NF F 16-101/16-102, DIN 5510-2 и DIN EN 50155. Она соответствует классу пожарозащиты UL 94 V0 и предназначена для диапазона температур от -40 °C до +125 °C.

Дополните маркировку для кабелей KMK HP кабельными стяжками WT-HP HF и вкладываемыми табличками UCT-EMP формата UniCard.

Маркировочные материалы формата UniCard

Маркировочные материалы формата UniCard  

Маркировочные материалы формата UniCard

Сырьем наших маркировочных материалов формата UniCard является полиамид 6.6. С ним достигается классификация I=3/F=2 в соответствии с NF F 16-101/16-102.

Материалы подходят для нанесения обозначений при помощи высокоскоростного принтера BLUEMARK CLED.

Удобное планирование и нанесение надписей при помощи CLIP PROJECT

ПО для маркировки CLIP PROJECT  

ПО для маркировки CLIP PROJECT

ПО для маркировки CLIP PROJECT состоит из двух частей:

  • CLIP PROJECT Planning для быстрого и удобного решения задач проектирования безупречных клеммных колодок.
  • CLIP PROJECT Marking для создания индивидуальных надписей почти для всех приложений.

От планирования и создания документации до готовой клеммной колодки с оптимальной маркировкой – все эти возможности предлагает ПО CLIP PROJECT. Интерфейсы к распространенным системам CAE – например, Eplan и Ruplan – дополняют данное ПО.

Необходимые для маркировки данные удобно и автоматически считываются из проектных данных и импортируются в программное обеспечение. В заключение пользователь может сам распечатать маркировку или заказать ее через услуги по нанесению обозначений Phoenix Contact.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61