Технологическое оборудование

Технологическое оборудование

Всегда на вашей стороне

Наша компания является надежным партнером, предлагающим продукты, системы и решения.

Вернуться к Решения

Категории

  • Приложения и решения
    Приложения и решения

    Мы реализуем решения для технологических процессов по Вашему желанию.

  • Реализованные проекты
    Реализованные проекты

    Вы узнаете, каким образом мы успешно реализуем проекты в соответствии с требованиями технологического оборудования.

На производстве, где кипят и испаряются жидкости, газы или порошки, где они перемешиваются, анализируются или измельчаются, результат зависит от выбора правильного рецепта.

Модернизация и дигитализация производственных установок

Визуализация нефтеперерабатывающего предприятия  

Полнота данных является условием успеха профилактического технического обслуживания

Перерабатывающая промышленность находится в процессе изменений. На многих производственных предприятиях используется уже давно устаревшее оборудование, системы управления разных производителей и различного поколения.

Поэтому становится очевидной потребность в модернизации производственных установок. Основной причиной является использование проприетарного аппаратного и программного обеспечения, а также интерфейсов связи, поддержка которых практически уже не осуществляется или которые затрудняют процессы обмена данными и коммуникации. Работа также осложнена применением различных принципов индикации, управления и сигнализации. И к тому же многие системы требуют наличия дорогостоящих складов для хранения запасных деталей.

Переход на современное цифровое оборудование предусматривает трехэтапный план. Цель заключается в том, чтобы вывести процессы коммуникации на современный уровень и таким образом оптимизировать процессы технического обслуживания, сократить количество случаев выхода из строя и реализовать безбумажный режим проверок:

  1. Обновление систем управления
  2. Безбумажная документация
  3. Интеграция измеряемых значений с искусственным интеллектом

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61