Установка полевой шины – простота обслуживания и расширения

Установка полевой шины – простота обслуживания и расширения

Просто подходит

Компактная конструкция экономит вес и освобождает пространство.

Преимущества для вас: Полевые перегородки различного размера и устройства сопряжения

  • Высочайшая степень готовности в случае ошибки благодаря компонентам с горячей заменой
  • Быстрый монтаж благодаря подготовленным полевым распределительным коробкам
  • Простота планирования сегментов без необходимости резервирования аппаратного обеспечения
  • Простота расширения и сплошная модульность
  • Для 4-проводных устройств полевой шины в наличии также варианты с 24 В пост. тока
  • Сокращение складских расходов с всего тремя номерами артикулов для всех приложений

Преимущества для вас: Соединительная розетка для полевых устройств

  • Кратчайшее время простоя благодаря возможности подсоединения кабеля M12
  • Варианты корпуса для взрывоопасных и невзрывоопасных областей
  • Сокращение расходов на хранение благодаря применению стандартных кабелей полевой шины на барабане

Применение

При создании установок полевой шины в технологических процессах степень готовности оборудования играет важнейшую роль. Это действительно как для Profibus PA, так и для полевой шины Foundation.

Полевые перегородки и топология
Применение защиты сегментов или полевых перегородок обеспечивает защиту сегмента шины, например, от короткого замыкания в отходящих проводниках и обеспечивает необходимую степень защиты от возгорания. Но обычные многоканальные полевые перегородки имеют недостаток: они не могут быть заменены в случае отказа без реактивного воздействия. В наиболее часто используемой линейной топологии возникает необходимость отключения всего сегмента при замене отдельных полевых перегородок. От этого страдает степень готовности.

Влияние ошибки на систему в целом

Влияние ошибки на систему в целом

Полевая кабельная разводка
Для сведения времени простоя к минимуму существует необходимость возможности быстрой замены полевых устройств не электротехническим персоналом вблизи от производства. Такая быстрая замена реализуется при помощи вставных соединений полевых устройств – в основном M12 или 7/8 дюйма. Это звучит просто. Часто неблагоприятные окружающие условия (взрывоопасность, пыль, кислоты, едкие газы и т.д.) делают применение собираемых в поле штекеров практически невозможным. Узким местом является уплотнение между кабелем и штекерным разъемом.

При использовании штекерного разъема ставку делают на залитое соединение, которое является постоянно герметичным.
В следствие различной степени удаленности полевых устройств от полевого распределителя требуется большое количество подготовленных производителем кабелей различной длины. Данное разнообразие кабелей не может постоянно быть в наличии в запасе по экономическим причинам. Повышенные затраты на складское хранение и логистику не оправдывают себя ни в каком отношении.

Решение

Модульные полевые барьеры  

Модульные полевые барьеры

Масштабируемый полевой уровень
Phoenix Contact предлагает масштабируемую концепцию монтажа с использованием полевых барьеров, которая сводит воздействие ошибки к минимуму (на один сегмент), что повышает степень готовности установки. Не нарушая связь с остальными компонентами полевой шины, полевые барьеры могут быть заменены в режиме работы или сегменты полевой шины Profibus PA или Foundation могут быть расширены.

Использование входящего в объем поставки каждого устройства сопряжения штекерного соединителя для монтажной рейки делает это возможным. Разъем обеспечивает продолжение работы поперечной коммуникации - как на системной плате - даже тогда, когда удаляется отдельное устройство сопряжения. Кроме того, штекерный соединитель служит для расширения сегмента, не влияя на работу уже подключенных устройств.

Полевые распределительные коробки с модульными полевыми барьерами  

Полевые распределительные коробки с модульными полевыми барьерами

Мы предлагаем не только все необходимые компоненты, такие как устройство сопряжения, полевые барьеры, устройства защиты от перенапряжения и шинные кабели, но и готовые к монтажу полевые клеммные коробки
(распредкоробки).

Они поставляются подготовленными для индивидуального монтажа или полностью в сборе со всеми необходимыми полевыми барьерами. В наличии распределительные коробки для взрывоопасных и невзрывоопасных областей и поставляются, включая все винтовые соединения и шину для отвода кабеля и экрана.

Коробка подключения для полевых устройств

Типичная структура кабельной разводки химической установки  

Типичная структура кабельной разводки химической установки

Со стороны полевых устройств Phoenix Contact предлагает небольшую пассивную коробку подключения, монтируемую в качестве соединительного звена перед полевым устройством. Она обеспечивает соединение конца кабеля с барабана в поле с концом без разъемов подготовленного кабеля M12, ведущего к полевому устройству.

Металлический корпус и использование резьбовых соединений экрана обеспечивают необходимое для полевой шины соединение экрана. В корпусе необходимо только наложить обе жилы полевого кабеля. Исполнение в качестве простого электрического технологического оснащения и опциональный синий цвет дает возможность использовать коробку подключения полевых устройств в искробезопасных токовых цепях до взрывоопасной зоны 1.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61