Реорганизация промышленной сети повышает степень готовности и гибкости

Обзор

Разливочная установка Bode Chemie  

Промежуточные продукты разливаются в емкости от 50 мл до 5 л

  • Корпоративная сеть Bode Chemie подразделяется на офисную и промышленную части. Обмен данными осуществляется при помощи межсетевого экрана.
  • В силу исторических причин промышленная сеть имеет плоскую структуру с резервированием в кольцевой структуре. Поэтому все устройства обмениваются данными в рамках общей сети Ethernet.
  • Сотрудники Bode Chemie при участии специалистов Phoenix Contact разработали новую концепцию, которая предусматривает деление промышленной сети на подсистемы.

Профиль клиента

Компания Bode Chemie, производство которой расположено в Штеллинге (Германия, Гамбург), является ведущим европейским производителем более 400 средств по дезинфекции, очистке и уходу, а также кожных антисептиков. Доля массового груза составляет 18 000 тонн в год. Широкий ассортимент изделий находит спрос во всем мире.

Применение

Корпоративная сеть Bode Chemie подразделяется на офисную и промышленную части. Обмен данными между обеими сетями осуществляется при помощи межсетевого экрана. В силу исторических причин промышленная сеть имеет плоскую структуру с резервированием в кольцевой структуре. Поэтому все устройства – такие как ПК, устройства HMI, контроллеры и децентрализованные периферийные устройства – обмениваются данными в рамках общей сети Ethernet.

Но такой подход таит в себе опасность обоюдного влияния. Пакеты данных, которые посылаются на все устройства, например в виде рассылок, занимают ресурсы, которые не может использовать целенаправленный, критический по времени обмен данными процесса. Плоская структура сети Ethernet также уязвима для вирусов и других вредоносных программ. Кроме того, имеющаяся структура сети ограничивает возможности Bode Chemie в части свободного выбора IP-адресов и удобства обслуживания системы.

Решение

Топологическое представление структуры сети Bode Chemie  

Структура сети Bode Chemie

Поэтому сотрудники компании при участии специалистов Phoenix Contact разработали новую концепцию, которая предусматривает деление промышленной сети на подсети. Эти подсети создаются на базе физических кольцевых структур с интеллектуальными управляемыми коммутаторами, чтобы повысить степень готовности.

Для реализации кольцевых структур между производственными участками используются гигабитные и оптоволоконные технологии вследствие необходимости преодоления больших расстояний. Для преобразования физических кольцевых структур в логические линейные концепции используется протокол резервирования MRP (Media Redundancy Protocol). Подключение Ethernet-устройств, установленных в производственных установках, осуществляется посредством медных кабелей для Fast Ethernet.

Коммутаторы 3-го уровня в вычислительном центре Bode Chemie  

Коммутаторы 3-го уровня в вычислительном центре образуют магистраль промышленной сети

Промышленные объекты и вышестоящие бизнес-процессы дублируют передаваемые между собой данные, используя медные кабели. Два коммутатора 3-го уровня выполняют связующую роль. Они образуют магистраль промышленной сети и обеспечивают виртуальный интерфейс маршрутизатора для различных подсетей и офисной сети. Магистраль промышленной сети занимает центральное место в вычислительном центре компании. Модульная структура коммутатора 3-го уровня, используемого в магистрали промышленной сети, открывает дополнительные возможности последующего расширения установки.

Управляемые коммутаторы поддерживают различные интерфейсы пользователей, обеспечивающие доступ к параметрам конфигурации и диагностики. Все необходимые настройки можно контролировать при помощи встроенного веб-сервера или протокола SNMP (Simple Network Management). Аналогичные возможности предусмотрены для считывания данных диагностики. В подсетях, в которых для передачи данных процесса используется Profinet, коммутаторы функционируют в качестве устройств Profinet. В этом режиме инжиниринговая система напрямую присваивает им IP-адреса и имена Profinet. Ловушки SNMP обеспечивают быстрое выполнение диагностики. Важные события, например утрата резервного электропитания коммутатора в кольцевой структуре, передаются в установленное программное обеспечение для диагностики FL View при помощи SNMP.

Заключение

Мартин Петцольд (Martin Petzold), Маркус Шмидт (Markus Schmidt) и Дирк Шлютер (Dirk Schlüter) Bode Chemie  

Ответственные за проект Мартин Петцольд (Martin Petzold), Маркус Шмидт (Markus Schmidt) и Дирк Шлютер (Dirk Schlüter)

В результате реорганизации повышена устойчивость и степень готовности всей промышленной сети. Магистраль промышленной сети обеспечивает четкие сферы ответственности и быстрое время реагирования. Соответствующие функции коммутаторов и структура маршрутизированной сети также позволяют выполнять быструю и комплексную диагностику в комбинации с программным обеспечением для диагностики.

Для расширения или реорганизации установки имеются гибкие возможности благодаря модульному подходу и степени структурирования. Это также относится к запланированным мерам защиты установок при помощи децентрализованных межсетевых экранов, при этом не требуются дополнительные настройки конфигурации.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: