BASF делает ставку на инновационные реле сопряжения

Реле и оптопары компании BASF в г. Людвигсхафен

Бытует мнение, что в отношении реле сопряжения никакие инновации уже не возможны.

Универсальные устройства много раз проявили свою надежность в различных промышленных системах. Реле устанавливаются между системой управления и оборудованием и практически незаметно выполняют свою работу, обеспечивая согласование сигналов, гальваническую развязку и разветвление.

Реле сопряжения нового поколения позволяют значительно сократить расходы. Поэтому компания BASF из г. Людвигсхафен остановила свой выбор на инновационных системах на базе реле и оптопар производства Phoenix Contact.

Применение

Со дня своего основания компания BASF превратила расположенный в г. Людвигсхафен завод в крупный центр химического производства мирового масштаба.

Одно из направлений деятельности компании - производство жирорастворимых витаминов A и E. Практически все предварительные этапы сложных процессов синтеза реализуются на месте и затем сырье по трубопроводам подается непосредственно на завод для производства витаминов. Все технологические процессы происходят под контролем современной системы управления. Сигнальные кабели разводятся с помощью стандартизованных трассировочных панелей.

Для усиления сигналов, передаваемых к датчикам, используются реле сопряжения системы PLC-INTERFACE производства Phoenix Contact шириной всего 6,2 мм. Для адаптации сигналов обратной связи от полевых устройств к устройству управления служат конструктивно идентичные модули PLC-INTERFACE.

Решение

PLC-INTERFACE от Phoenix Contact  

PLC-INTERFACE от Phoenix Contact

Одно из основных достоинств реле и оптопар - это разъемное (штекерное) подключение. Каждый канал можно оптимальным образом согласовать по напряжению, мощности и частоте переключений.

Если требуется замена реле на оптопары, то адаптацию можно выполнить дополнительно и в любой последовательности за считанные секунды, при этом не происходит разъединение цепей.

Устройства поддерживают все распространенные диапазоны напряжений и оснащаются пружинными или винтовыми зажимами.

Серия компонентов также представлена различными дополнительными принадлежностями, поставляемыми для стандартных клеммных модулей: перемычки, разделительные пластины, клеммные модули питания и таблички для маркировки устройств Phoenix Contact.

Заключение

Системы PLC-INTERFACE способствуют снижению расходов: позволяют уменьшить размеры электрических узлов, сократить количество кабелей и монтажных приспособлений, а также продолжительность монтажа. При всем этом обеспечить хорошую структурированность разводки и высокую безопасность.

Ключом для этого является вставная вибропрочная система перемычек PLC. Безопасная развязка входных и выходных цепей, высокая степень защиты корпуса реле (IP67) - вот две основные причины, по которым компания BASF выбрала компоненты PLC-INTERFACE от Phoenix Contact.

А еще потому что кроме снижения себестоимости, важное значение в химическом производстве имеет безопасность.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61