Назад к обзору

Инновационные установки трансформации напряжения в Ritter Starkstromtechnik

Крупнейшее предприятие электротехнического производства

Ritter Starkstromtechnik GmbH & Co, Дортмунд, имеющее 550 работников, относится к самым крупным предприятиям электротехнического производства. Его продукция и спектр услуг охватывают четыре сферы:

  • Соединение крупных сетей в зданиях и в установках благодаря традиционной монтажной технике.
  • Организация и управление техническими процессами с помощью индивидуальных решений по автоматизации.
  • Коммутационные устройства для областей предоставления услуг.
  • Надежное распределение напряжения благодаря средне- и низковольтным распределительным устройствам для промышленности и энергоснабжения.

Применение

Средне- и низковольтные распределительные устройства для промышленности и энергоснабжения планируют, разрабатывают и выпускают в ф. Ritter в г. Олфен. Их поставляют как стандартные установки, прошедшие типовые испытания, или в исполнении в соответствии с требованиями клиента.

Специфическим является инновационное оборудование со средним напряжением GT 4. В нем - на основании специальных конструктивных особенностей энергоблоков - габариты строения исполнения 31,5 КА уменьшены на 600 мм.

Инновацией в управлении установкой является технология быстрого подключения QUICKON от Phoenix Contact.

Решение

Ножевые контакты IDC  

Быстро и надежно: ножевые контакты IDC

В клеммах для быстрого подключения QUICKON больше не надо удалять изоляцию с жил, кабельные наконечники также не требуются.

После обрезания с помощью простой отвертки обеспечивается контактирование жилы. К клеммам с номинальным сечением 1,5 и 2,5 мм² можно подключать жилы сечением от 0,34 до 2,5 мм².

Дополнительно к проходным клеммам и клеммам заземления также имеются многополюсные клеммы TWIN. С их помощью можно быстро выполнить распределение потенциалов.

Заключение

С помощью применения разделительных и предохранительных штекеров, и штекеров структурных элементов в основных клеммах можно выполнять разнообразные коммутационные задачи.

Кроме того, имеются соединительные клеммы QUICKON в гибридном исполнении. При этом технология быстрого соединения комбинируется с винтовым соединением или соединением с пружинным усилием. Таким образом, пользователь может выбирать технологии подключения в соответствии с требованием клиента или с предписаниями.

Технология быстрого подключения QUICKON превосходит требования соответствующих стандартов, например, EN 60998, EN 60947, и имеет допуск ATEX для применения во взрывоопасных областях Ex-e.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61