Парк емкостей

Парк емкостей

Комплексный мониторинг

Воспользуйтесь целым спектром ноу-хау и широким ассортиментом продукции для мониторинга емкостей и клапанов.

Парк емкостей часто состоит из емкостей разного размера, емкость некоторых составляет свыше 100 000 м3. Непрерывный процесс наполнения и опорожнения емкостей необходимо контролировать, требуется эффективная защита от перелива. В этом случае поможет автоматизированная система контроля положения клапанов.

Phoenix Contact предлагает широкую платформу комплексной автоматизации накопительных емкостей, включающую надежные модульные системы управления и ввода-вывода, устройства дистанционного управления и обслуживания, разделительные взрывобезопасные усилители.

Преимущества для вас

  • Проверенное качество сертифицированной согласно SIL техники защиты от перелива
  • Стандартизированная передача данных датчика при помощи техники ввода-вывода согласно NAMUR
  • Профессионал в области мониторинга емкостей и клапанов с широким ассортиментом продукции, решений и ноу-хау

Контроль положения клапанов

Устройства контроля положения клапанов  

Устройства контроля положения клапанов

Снижайте частоту отказов трубопроводной и транспортной системы и, как следствие, затраты.

Модульное решение на базе датчиков положения клапанов NAMUR позволяет получать подтверждения и анализировать все полевые процессы в постоянном режиме.

Защита от перелива

Устройства управления и компоненты Safety для защиты от перелива  

Устройства управления и компоненты Safety для защиты от перелива

Автоматическое наполнение емкостей имеет ряд преимуществ. Чтобы обеспечить полную защиту от перелива, необходимо установить независимую систему защиты согласно SIL 2.

Только таким образом можно гарантировать надежность переключения клапанов в подающей линии в аварийном случае. Phoenix Contact предлагает подходящее решение на основе резервной системы управления и компонентов безопасности.

Реле контроля уровня наполнения

Сотрудник контролирует уровень наполнения емкости  

Контролировать уровень и быстро реагировать на его изменение

Эффективная система управления парком емкостей предполагает постоянный контроль уровня, температуры и давления. Система, состоящая из различных датчиков, частично взрывобезопасных, регистрирует соответствующие результаты измерения.

Наша компания предлагает подходящий пакет устройств управления и коммуникации для передачи и обработки сигналов и быстрого принятия решений.

Комплексные решения в области автоматизации системы управления парком емкостей

Большой выбор сертифицированных по SIL устройств функциональной безопасности, взрывобезопасных разделительных усилителей,
а также модульных систем управления позволяет создавать эффективные системы регулирования уровня.

Параллельно системе регулирования уровня устанавливается система защиты от перелива, которая в аварийном случае активирует предохранительный клапан и мгновенно перекрывает подачу материала.

Комплексные решения в области автоматизации систем управления парком емкостей  

Комплексные решения Phoenix Contact позволяют эффективно и безопасно автоматизировать системы управления парком емкостей

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61