Буровые платформы

Буровые платформы

Для сложных условий

Наши решения для буровых платформ имеют морские сертификаты и включают в себя технологии для взрывоопасной области.

Буровые платформы должны соответствовать требованиям для морских условий и взрывоопасных областей. Системы автоматизации должны обрабатывать сигналы, поступающие из взрывоопасной зоны, и иметь сертификаты согласно GL, DNV или ABS. Это определяет требования относительно системной структуры решения и устойчивости используемых компонентов.

Многолетний опыт работы в шельфовой области и широкий ассортимент компонентов в морском и взрывозащищенном исполнении позволяет называть компанию Phoenix Contact компетентным партнером в сфере эффективных решений для буровых платформ.

Преимущества для вас

  • Надежная защита от перенапряжений при помощи широкого ассортимента разрядников
  • Эффективное управление электродвигателем для выработки энергии благодаря системам ввода-вывода для шины CAN
  • Отказоустойчивые автоматизированные системы пожаротушения, построенные по принципу резервирования

Выработка электроэнергии

Дизельный генератор на морском судне  

Решения в области энергоснабжения платформ в зависимости от потребности

Контролируйте расход электроэнергии на платформе и при необходимости используйте дополнительные дизельные генераторы. При помощи модульной системы управления и ввода-вывода и CAN можно реализовать систему управления электропитанием, которая обеспечит постоянное энергоснабжение на платформе в зависимости от потребности.

Модульный принцип системы позволяет расширять ее возможности в любое время.

Защита от перенапряжений

Буровая морская платформа во время грозы  

Буровые морские платформы должны иметь особую защиту от удара молний

Высокие вышки на буровых платформах, а также кран-деррик, подвержены риску попадания молнии. Сложное оборудование для привода трубчатых тяг должно быть всегда защищено от импульсных перенапряжений.

Компания Phoenix Contact предлагает эффективные решения в области защиты от перенапряжений на основе разрядников POWERTRAB и FLASHTRAB.

Противопожарное оборудование

Нефтяной танкер  

Резервные автоматизированные устройства для противопожарного оборудования на морских судах

Автоматизированная система, построенная на базе устройств управления и мониторинга по принципу резервирования, позволяет контролировать работоспособность противопожарного оборудования.

Датчики потока информируют о наполненности всех трубопроводов и шлангов водой. Таким образом гарантируется быстрая реакция при аварии.

Резервная структура систем жизнеобеспечения

Отказоустойчивость обеспечивается за счет резервной установки прикладного программного обеспечения на двух контроллерах. Насос контролирует подачу воды. Многочисленные
интерфейсы предоставляют возможность подключения к сети платформы для обеспечения (аварийной) сигнализации по всей установке.

Резервная структура систем жизнеобеспечения  

Резервная структура обеспечивает максимальную степень готовности систем жизнеобеспечения

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61