Производственные сети

Производственные сети

Качество на всех участках производства и управления

Сетевые компоненты Phoenix Contact обеспечивают надежную связь между датчиком и диспетчерским пунктом.

Чтобы добиться положительного результата на производстве, необходимо постоянно управлять процессом производства. Поэтому важно обеспечить точный контроль каждого этапа процесса и бесперебойную и отказоустойчивую передачу данных от датчика до диспетчерского пункта.

Phoenix Contact предлагает качественную продукцию, которая отличается надежностью приема, передачи, преобразования, объединения, разделения, усиления и переключения аналоговых, бинарных и цифровых сигналов. Сетевые решения, построенные по принципу резервирования, обеспечивают поступление информации в нужное место.

Преимущества для вас

  • Резервные и, как следствие, отказоустойчивые сети передачи данных от датчика до диспетчерского пункта
  • Профессионал в области систем на базе сертифицированных согласно SIL и ATEX компонентов
  • Бесперебойная подача напряжения при помощи резервных блоков питания

Искробезопасные системы ввода-вывода

Искробезопасные модули ввода-вывода  

Искробезопасные модули ввода-вывода для обработки сигналов во взрывоопасной зоне

Широкий ассортимент систем управления и ввода-вывода позволяет разрабатывать индивидуальные системы автоматизации производственного оборудования.

Также можно обрабатывать разные сигналы датчиков, расположенных во взрывоопасной зоне. Кроме того, можно интегрировать модули функциональной безопасности, что позволит удовлетворить требования IECEx и ATEX.

Резервные сети

Резервные сетевые компоненты  

Резервные сетевые компоненты для бесперебойной коммуникации

Независимо от типа транспортируемой в процессе среды: наша компания предлагает подходящие компоненты для создания отказоустойчивой сети передачи данных, например на базе протокола RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) или MRP (Media Redundancy Protocol).

В качестве основных компонентов используются мощные гигабитные коммутаторы, модемы, контроллеры и медиаконвертеры.

Резервные источники питания

Резервные источники питания  

Резервные источники питания для максимальной готовности

Кратковременные прерывания подачи питания на участки установки или отдельные ее компоненты могут привести к дорогостоящим простоям оборудования в зависимости от времени остановки и повторного пуска процесса.

Phoenix Contact предлагает резервные источники вспомогательного питания как сети, так и отдельных потребителей.

Резервное управление заправкой топливом на аэродроме

Резервная система управления контролирует и регулирует процесс заправки самолетов топливным керосином в местах стоянки (в этом случае 34) при помощи гидрантов PIT. В случае получения аварийного сигнала от гидранта происходит отключение данного и соседнего гидрантов.

Интегрированная система аварийного отключения сертифицирована согласно SIL 2. В комбинации с резервной системой связи PROFINET
обеспечивается надежность управления процессом заправки топливом.

Резервное управление заправкой топливом на аэродроме  

Концепция резервного управления для заправки топливом на аэродроме

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61