Высокая степень безопасности и доступности измерительных данных в газораспределительной сети Linde Gas

Обзор

Транспортная система на базе трубопроводной сети  

Трубопроводная сеть для транспортировки промышленных газов

  • Linde Gas, входящая в группу газовых компаний Linde AG, является ведущим поставщиком газа как в Германии, так и во всей Европе.
  • Для осуществления сбора важных для расчетов данных необходимо установить измерительные станции по газораспределительной сети.
  • Компания Phoenix Contact при участии Actemium Cegelec и Linde Gas Deutschland разработала решение по безопасной передаче и протоколированию результатов измерения.
  • Данное решение обеспечивает безопасность доступа и доступность в процессе передачи конфиденциальных результатов измерения.

Профиль клиента

Газовый центр Linde AG в Лойне  

Газовый центр Linde AG в Лойне

Химический завод в Лойне (Германия) является одним из крупнейших в мире центром Linde AG по производству газов, обеспечивающим газом большое количество потребителей.

Для автоматизации измерительных станций, размещенных по газораспределительной сети, а также их интеграции в имеющуюся систему управления данными компания Linde Gas выбрала системного интегратора Actemium Cegelec GmbH.

Применение

Измерительная станция газораспределительной сети  

Измерительная станция для запроса и передачи параметров расхода, температуры и давления

В газораспределительной сети происходит передача конфиденциальных результатов измерения посредством интернета, поэтому безопасность доступа и надежность решения имеют высший приоритет.

Для осуществления сбора результатов измерения всей распределительной сети требуется инновационная концепция связи на основе эффективного протокола с целью подключения отдельных станций к системе управления данными. Поступающие данные должны передаваться по технологии GPRS/EDGE в сети мобильной связи. Кроме того, необходимо обеспечить хранение всех полученных результатов измерения на соответствующих измерительных станциях, чтобы в случае длительного обрыва связи не допустить потери данных.

Дополнительную сложность для проекта представляло то, что станции газораспределительной сети располагаются в труднодоступной местности. Томас Хаусвальд (Thomas Hauswald), руководитель подразделения в Биттерфельде и по трубопроводным сетям в Linde Gas, поддержал идею централизованной системы, которая позволяла бы выполнять дополнительный запрос данных на измерительных станциях.

Решение

Электрошкаф с миниконтроллером ILC  

Электрошкаф с миниконтроллером и установленными в ряд модулями Inline

Кай Шварц (Kai Schwarz), руководитель проекта Actemium Cegelec, который был ответственным лицом за реализацию данного проекта, принял решение использовать технологию Resy+ Phoenix Contact для дистанционной передачи данных. Для подключения измерительных станций к системе управления данными использован стандартизированный протокол МЭК 60870-5-104 и туннель VPN (Virtual Private Network), чтобы противодействовать возможным обрывам связи.

За счет использования стандарта на базе управления событиями обеспечивается промежуточное хранение данных на время кратковременных сбоев связи и отправка их в систему управления после восстановления связи. Дополнительно результаты измерений копируются для хранения на внешнюю карту памяти SD контроллера.

Промышленный блочный ПК  

Служба управления данными Resy+ выполняется на промышленном блочном ПК

Центральная система резервного копирования для всей информационной цепочки

Для того чтобы обеспечить целостность информационной цепочки, компания Actemium Cegelec интегрировала в центральном узле службу управления данными на базе Resy+.

Служба Windows, выполняющаяся на промышленном блочном ПК, предоставляет важные функции системе управления данными, которые необходимы для последующего считывания данных. С этой целью система управления данными генерирует запрос, включающий необходимую информацию, который отправляется в службу управления данными Resy+. Эта служба доставляет запрошенные данные с соответствующей станции и конвертирует их в удобный для пользователя формат. Созданный файл результатов позволяет системе управления данными внести отсутствующую информацию в имеющиеся записи.

Обмен данными между системой управления данными, службой управления данными и внешней станцией происходит только посредством FTP. Полная диагностическая информация предоставляется пользователю в виде текстового файла. Компании Linde Gas и Actemium Cegelec также выбрали изделия Phoenix Contact в части аппаратных средств. Были установлены модемы типа PSI-Modem-GSM/ETH, которые обеспечивают сетевое подключение и поддерживают промышленные сети Ethernet, по которым происходит безопасная передача конфиденциальных данных по стандарту GSM. Для управления используются контроллеры Inline типа ILC 170 ETH 2TX.

Заключение

Томас Хаусвальд и Кай Шварц  

Томас Хаусвальд, руководитель подразделения в Биттерфельде (справа) и руководитель проекта Кай Шварц Actemium Cegelec (слева)

Благодаря реализации измерительных станций на базе промышленных устройств дистанционного управления обеспечивается безопасность передачи конфиденциальных данных в систему управления данными. "Централизованное управление резервным копированием также позволяет обеспечить доступ к истории результатов измерений, которые параллельно передаче посредством протокола МЭК-60870-5-104 записываются в память контроллера", говорит Кай Шварц.

Томас Хаусвальд поясняет: "Данное решение основано на инновационных концепциях как в плане безопасности данных, так и доступности результатов измерения, выполняя таким образом самые высокие требования. Кроме того, оно обеспечивает гибкость в процессе обслуживания и расширения системы".

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Модуль хранения приложений и конфигурационных параметров с лицензионным ключом для библиотек функциональных блоковSD FLASH 512MB APPLIC A2701799
Контроллер Inline с разъемами EthernetILC 170 ETH 2TX2916532
Промышленный модем Ethernet для установки на несущей рейке EN-типаPSI-MODEM/ETH2313300
Промышленный безвентиляторный блочный ПК со степенью защиты IP20 и энергоэффективным процессором Intel® Atom™ VL BPC 10002701291
ОписаниеТипАрт. №
Модуль хранения приложений и конфигурационных параметров с лицензионным ключом для библиотек функциональных блоковSD FLASH 512MB APPLIC A
Контроллер Inline с разъемами EthernetILC 170 ETH 2TX
Промышленный модем Ethernet для установки на несущей рейке EN-типаPSI-MODEM/ETH
Промышленный безвентиляторный блочный ПК со степенью защиты IP20 и энергоэффективным процессором Intel® Atom™ VL BPC 1000

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
Referrer: