Беспроводная передача сигналов в компании GDF SUEZ в Лингене

Поставщик энергии компания GDF SUEZ Deutschland (Германия)

Компания GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GmbH работает в области разведки, добычи и реализации природного газа и нефти в Германии.

Благодаря инновационным технологиям и прекрасным специальным знаниям своих сотрудников компания вносит свой вклад в надежное энергообеспечение в Европе.

Предприятие является частью крупнейших в мире энергетических концернов, группы компаний GDF SUEZ.

Применение

На нефтяном промысле Брамберге, в десяти километрах к северу от Лингена, компания GDF Suez E&P Deutschland GmbH производит добычу сырой нефти и природного газа. С глубины примерно 900 метров на поверхность поднимается смесь нефти, газа и соленой воды.

После сепарации вода с месторождения подается на растворонасосы. Насосы под давлением закачивают воду через шесть нагнетательных скважин на краю нефтяного промысла назад в породу-коллектор.

Давление запрессовки на скважинах необходимо постоянно контролировать, так как оно является важным технологическим параметром; ранее это осуществлялось еще через контрольные ходы и учет данных вручную.

Решение

Беспроводное решение Trusted Wireless  

Беспроводное решение Trusted Wireless

„В поисках альтернативы дорогостоящей кабельной разводке мы сделали выбор в пользу беспроводного решения – Trusted Wireless компании Phoenix Contact,“- объясняет Фридрих Шульте/Friedrich Schulte, ответственный за процессы измерения, управления и регулирования в компании GDF SUEZ.

При помощи беспроводных модулей Trusted Wireless компания смогла подключить две неудобно распложенные скважины. Раньше приходилось даже преодолевать ж/д пути для того, чтобы передать результаты измерений со скважины, расположенной на северном краю поля, на центральный растворнасос, расположенный на расстоянии 600 метров.

Кабельное решение означало бы в данном случае дорогостоящие земляные работы. „Подкоп под ж/д пути означает высокие затраты и меры по обеспечению безопасности, а также административные расходы и процесс получения разрешений,“ - считает г-н Шульте. „Благодаря беспроводному соединению всего этого удалось избежать."

Радиоканал реализован на базе беспроводной системы передачи данных RAD-Line IO. Система предоставляет два канала для цифровых и один канал для аналоговых сигналов. При помощи направленных антенн из обширного ассортимента комплектующих Wireless расстояние в 600 метров не является проблемой, несмотря на сложные условия окружающей среды.

Используемой в модулях RAD-Line-IO беспроводной связи Trusted Wireless не мешают ни работа ж/д, ни высоковольтные установки.

Вторая скважина расположена также на сложном участке – на юго-восточном краю нефтяного поля. Здесь нет вообще какой-либо инфраструктуры. Датчики и радиомодули для этой скважины питаются от солнечных батарей, которые были разработаны Phoenix Contact специально для промышленных радиосредств.

Фотогальваническая система, помимо солнечных элементов, включает полностью оснащенный шкаф управления с регулятором заряда, солнечными батареями и устройствами защиты от импульсных перенапряжений.

Заключение

До сих пор измерительные станции в скважинах GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBH в Эмсланде требовали ежедневного посещения. Это было необходимо для учета показаний давления закачки воды под давлением.

Теперь эта информация непрерывно передается по беспроводной связи Trusted Wireless производства компании Phoenix Contact.

Это значительно повышает уровень безопасности и экономичности.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61