Надежная подача газа благодаря защите от перенапряжений в Ольденбурге

EWE AG, Ольденбург: энергоснабжение, защита окружающей среды, телекоммуникации

EWE AG в городе Ольденбурге является крупным предприятием в энергоснабжении, защите окружающей среды и телекоммуникации.

EWE обеспечивает природным газом свыше 700 000 потребителей, имеет в Северной Германии два газохранилища в соляных куполах с 21 полостью общей емкостью 700 000 куб.м и запасами энергии на 13 млрд кВтч.

Применение

Для покрытия годовой потребности EWE закупает постоянный объем природного газа. В период с небольшим потреблением, как правило летом, газ под давлением закачивается в соляной купол, откуда выкачивается в период интенсивного потребления газа.

Постоянство снабжения энергоресурсами зависит от надежной работы оборудования. Поэтому особое значение уделяется вопросам защиты от перенапряжений.

Датчики и исполнительные устройства, клапаны и приводы установлены вне помещений. Управление установками и визуализация процесса наоборот находятся в диспетчерской.

Вся информация с системы энергоснабжения передается по телекоммуникационному каналу на главный компьютер в Ольденбург.

Решение

Концепция защиты электропитания  

Надежная защита в корпусе, занимающем мало места

Концепция защиты электропитания большей частью выполнена в двух уровнях: В главной распределительной системе установлены токоотводы FLT-PLUS, а во вторичной распределительной системе и шкафах управления - разрядники для защиты от коммутационных перенапряжений VAL-MS.

Для самых важных компонентов установки требуется высокая эксплуатационная готовность, поэтому они оснащены бесперебойным электропитанием (ИБП). Источники бесперебойного питания также защищены ограничителем перенапряжения VAL-MS.

Многие сигнальные цепи выполнены с взрывозащитой вида Ex ia. Для защиты их от перенапряжений используются разрядники TERMITRAB TT-EX(I)-24DC. Модули с двухступенчатой защитой: мощным разрядником и ограничительными диодами быстрого срабатывания, имеют ширину всего 6,2 мм.

Благодаря низкому уровню защиты от перенапряжений и высокой выводной способности в 10 кА электроника надежно защищена, занимающим немного места в шкафу управления оборудованием.

TERMITRAB TT-2-PE-24DC защищает сигнальные цепи, для которых требование искробезопасности не обязательно. Для защиты от импульсных перенапряжений коммуникационных интерфейсов используются модули MODUTRAB MT-2FM-RJ12.

Таким образом обеспечивается исчерпывающая защита технологического оснащения в полевых условиях и систем управления в здании: Все компоненты установки надежно защищены.

Заключение

Всеобъемлющая концепция защиты Phoenix Contact способна эффективно предотвратить любые воздействия импульсных перенапряжений на оборудование.

Таким образом, гарантировано газоснабжение EWE AG при любой погоде.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61