Суда

Суда

Безопасность на борту судна

Используйте сертифицированные решения Phoenix Contact в над- и подпалубных системах.

Вернуться к Приложения и решения

Категории

  • Мостики
    Мостики

    Phoenix Contact предлагает индивидуальные решения для корабельных мостиков от систем управления с резервированием до морских устройств управления и наблюдения.

  • Машинное отделение
    Машинное отделение

    Phoenix Contact предлагает резервные системы, обеспечивающие высокую степень готовности и эффективности эксплуатации двигателей и приводов.

  • Грузовой трюм
    Грузовой трюм

    Phoenix Contact предлагает решения для грузового трюма — от контроллеров освещения и гидравлических устройств до систем управления резервуарами и балластной водой.

  • Шлюзы
    Шлюзы

    Сигнальные фонари и системы автоматизации Phoenix Contact обеспечивают безопасность и экономичность эксплуатации шлюзов.

Phoenix Contact предлагает индивидуальные решения на основе широкого ассортимента изделий как для грузовых, круизных и специализированных судов, так и яхт и паромов.

Наши системы обеспечивают бесперебойное выполнение процессов управления и передачи данных во всех областях использования от мониторинга бункеров, сжигания мусора и очищения воды до измерения мощности на приводном валу. Также для суровых условий мы предлагаем высокоэффективные и надежные решения как на основе кабельных, так и беспроводных технологий, которые прошли испытание на соответствие всем основным стандартам для морских судов.

Обзор: морские суда

Обзор: морские суда

Отказоустойчивые устройства управления и контроля, обеспечивающие надежный режим эксплуатации

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61