Peters Shipyards: контейнеровозы с современными технологиями

Аварийная сигнализация и мониторинг в открытом море

Контейнеровоз Peters  

Автоматизация систем мониторинга и аварийной сигнализации

Применение

"Эмма" представляет собой судно длиной в 90 м и шириной 12,5 м с категорией ледовых усилений 1А. Оно было изготовлено на судостроительной верфи Peters Shipyards B.V. в Нидерландах и передано компании Reederei G. de Vries. Как и еще более 20 судов, "Эмма" оснащена современной системой аварийной сигнализации и мониторинга. В ее основе лежат управляющие компоненты Phoenix Contact.

Решение

Для обеспечения бесперебойного протекания всех процессов используется инновационная система контроля фирмы eL-Tec. Система контролирует все состояния оборудования корабля и одновременно выполняет множество функций: например, функцию управления насосами, навигационными огнями и отопительными элементами. Функции главного управления и визуализации выполняет высокопроизводительный контроллер Phoenix Contact на базе ПК.

Заключение

Высокопроизводительные управляющие компоненты обеспечивают возможность надежной и эффективной автоматизации систем мониторинга и аварийной сигнализации в судостроительной отрасли.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61