Уменьшение разнообразия деталей и сокращение расходов на складское хранение

Уменьшение разнообразия деталей и сокращение расходов на складское хранение

Одна система, высокая гибкость

Сократите разнообразие деталей, но все же оставайтесь гибкими при помощи стандартизированных продуктов и единообразных принадлежностей.

Превосходно согласованные друг с другом продукты являются решающим фактором для сохранения затрат на производство машин на низком уровне. Наши унифицированные стандартизированные принадлежности можно использовать со многими группами изделий. Так вы сокращаете разнообразие деталей, уменьшаете складские расходы, но все же остаётесь гибкими. Стандартизированная продукция облегчает ввод в эксплуатацию и обслуживание для ваших монтажников и техников благодаря единообразным концепциям дизайна и обслуживания.

Система электротехнических клемм CLIPLINE complete включает разъемы для любого применения. Система реле RIFLINE complete дает возможность реализовать любые стандартные релейные приложения, а система ввода-вывода Axioline F обеспечивает работу со всеми распространенными сетями.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Дополнительные сведения