Энергоэффективность

Энергоэффективность

Экономия средств, повышение эффективности

Используйте возможности экономии на ваших установках с целью эффективного энергоуправления.

Как опытный партнер в области автоматизации Phoenix Contact предлагает вам продукты, решения и уникальные технологии для выполнения требований, установленный стандартом DIN EN ISO 50001. Регистрируйте параметры расхода тока, воды или сжатого воздуха и на основании этих данных формируйте интеллектуальную систему управления энергопотреблением.

Так вы можете значительно снизить затраты — без ограничения производительности ваших машин и установок. Для этого Phoenix Contact предлагает модульные решения, в точности соответствующие вашим требованиям, — от сенсорных систем и аналитических модулей до систем управления.

Преимущества для вас

  • Снижение затрат за счет интеллектуального управления энергопотреблением
  • Постоянный обзор важных данных благодаря надежной и беспрерывной регистрации измеренных значений
  • Быстрое и простое выполнение требований DIN EN ISO 50001 с помощью одного контактного лица и модульного решения
  • Извлечение выгоды из государственного поощрения — применение ISO 50001 на установках
  • Экологичное производство — непосредственное внедрение мер по экономии ограниченных ресурсов
  • Оптимизация процессов благодаря параллельной регистрации эксплуатационных данных и параметров машин
  • Мониторинг состояния благодаря моментальному распознаванию изменений измеренных значений

Экономия энергии — сделано Phoenix Contact

Цикл PDCA  

Компетентная поддержка в выполнении требований стандарта DIN EN ISO 50001

Принимая за основу международный стандарт DIN EN ISO 50001, мы поставляем вам модульные решения для внедрения мер по экономии энергии.

Цели управления энергопотреблением:

  • Определение целей потребления энергии
  • Получение прозрачных и идентифицируемых данных по энергопотреблению
  • Распознавание возможностей оптимизации
  • Постоянное внедрение мер по усовершенствованию для повышения эффективности

Что дают меры по повышению энергоэффективности?

  • Снижение потребности в энергии и, следовательно, экономия средств
  • Повышение конкурентоспособности
  • Постоянный мониторинг энергопотребления, т.е. взаимодействие повышает степень готовности
  • Выполнение законодательных требований

Поиск возможностей для экономии средств

Регистрация параметров энергопотребления  

Регистрация и анализ параметров энергопотребления и внедрение соответствующих мер

Эффективность использования энергетических ресурсов можно повысить следующими способами:

  • Оптимизация работы потребляющих, обрабатывающих и производственных систем, например, за счет замены неэффективных технологий
  • Снижение объема утечек за счет анализа отклонений показателей расхода
  • Регистрация, анализ и контроль параметров энергопотребления, включая управление нагрузками
  • Применение эффективных энергоносителей
  • Увеличение объема доступных данных в качестве основы для закупок у поставщиков энергии
  • Идентификация энергетических характеристик соответствующих процессов
  • Точный подсчет расхода со стороны отдельных потребителей
  • Приведение производственных процессов в соответствие с доступными энергоресурсами и, как следствие, более эффективный контроль затрат

Для любого оборудования — модульная концепция решения

Мониторинг энергопотребления согласно DIN EN ISO 50001  

Мониторинг энергопотребления согласно DIN EN ISO 50001

Для выполнения требований DIN EN ISO 50001 Phoenix Contact модульную концепцию, включающую в себя программное и аппаратное обеспечение, с большим количеством интерфейсов для интеграции в ваше оборудование.

Концепция решения охватывает регистрацию измеренных значений расхода различных сред, как то ток, вода, сжатый воздух и т. д., сохранение и анализ данных, мониторинг и управление процессами.

Масштабируемые решения обозначают следующее: простое и экономичное внедрение наряду с возможностью расширения в будущем. Предложение довершают профессиональные услуги по вводу в эксплуатацию.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Управление энергетическими данными

Комплексные решения для измерения энергии и производительности.

Дополнительные сведения