Транспортировка и распределение

Высокая готовность оборудования

Высокая готовность оборудования

При обслуживании или устранении неполадок минимизируйте потери рабочего времени вашей сети: у нас есть соответствующее решение для вас.

Вернуться к Энергетическое оборудование

Категории

  • Решения для МЭК 61850
    Решения для МЭК 61850

    Простая и прочная автоматизация распределительных устройств с изделиями для МЭК 61850 от Phoenix Contact.

Максимальная степень готовности системы - это основа Ваших сетей передачи и распределительных сетей. Хотите, чтобы Ваши сети работали еще безопаснее и экономичнее? Phoenix Contact предлагает вам долговременные надежные решения.

Стабильная работа энергосетей

Безопасные сети передачи и распределительные сети, работающие без помех  

Безопасные сети передачи и распределительные сети, работающие без помех

Для надежной и безопасной работы сетей передачи и распределительных сетей очень важна регулярная проверка систем защиты. Это относится как к энергоснабжению в целом, так и к промышленности, к железнодорожной технике или судостроению.

В ходе проверки моделируются типичные рабочие состояния и ошибки, затем происходит оценка логических реакций и коммутационных процессов.

Phoenix Contact предлагает решения для любого варианта применения с соединительными клеммами CLIPLINE complete и клеммами с размыкателями для измерительных транформаторов серии ME.

Для обеспечения Вашей уверенности мы специально разработали продукты в соответствии с требованиями для работы от сети.

Традиционное использование нашей компанией высококачественных материалов гарантирует продолжительный срок службы наших компонентов.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61